FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR

Italia

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda SMLCSX.
00:35
Questa immagine riguarda SMLCSX.
Questa immagine riguarda SMLCSX.
Questa immagine riguarda SMLCSX.
Questa immagine riguarda SMLCSX.
Questa immagine riguarda SMLCSX.
Questa immagine riguarda SMLCSX.
Questa immagine riguarda SMLCSX.
Questa immagine riguarda SMLCSX.
Questa immagine riguarda SMLCSX.

Lunghezzo Personalizzato LC UPC a LC UPC Simplex OS2 Monomodale PVC (OFNR) 2.0mm G.657.A2 Cavo Patch in Fibra Ottica

#148555
#148555

G.657.A2 1/10/40/100/400G Reti

2,70 € (Excl. IVA)
FS P/N: SMLCSX
3,29 € (Incl. IVA)
FS P/N: SMLCSX
1.4K Venduti
212 Recensioni
0 Domanda
Lunghezza:
Disponibile per l'ordine arretrato, Recentemente riceverlo entro il 29 mag., 2024
Vedi altre disponibilità di magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Design della Soluzione
Garanzia entro 1 anno
Specifiche
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Videos
Q&A
Recensioni
Risorse

Cavo in Fibra Ottica di Alta Qualità e Conveniente 9/125μm Monomodale G.657.A2 Insensibile alla Piegatura

La fibra G.657.A2 insensibile alla piegatura presenta una perdita di potenza ottica molto più bassa in condizioni di piegatura, pur rimanendo compatibile con il cablaggio convenzionale, progettato per ridurre la perdita ottica quando il cavo viene piegato. Può aggiungere la capacità di mantenere le prestazioni ottiche e ridurre le interruzioni della dispersione della luce in caso di torsione, piegatura o pressione, per una larghezza di banda più duratura e una facile installazione.

Questo cavo in fibra ottica monomodale 9/125 OS2 è ideale per collegare connessioni Ethernet 1G/10G/40G/100G/400G. Può trasportare dati fino a 10km a 1310nm o fino a 40km a 1550nm.

Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.

Caratteristiche

10/5D Min. Raggio di curvatura

La fibra G.657.A2 consente di effettuare curve del cavo più strette per l'instradamento.

Ghiera in ceramica di zirconio

Le ghiere di precisione possono raggiungere una durata di inserimento fino a 500 volte.

Max 100N Resistenza alla trazione

La resistenza alla trazione del cavo ne impedisce la rottura e ne prolunga la durata.

Soddisfa le diverse esigenze di installazione in ambienti interni

Ideale per il collegamento di armadietti di rete, cablaggi a soffitto e cablaggi sottopavimento nei data center.

Specifiche

Cavo in Fibra Ottica di Alta Qualità e Conveniente 9/125μm Monomodale G.657.A2 Insensibile alla Piegatura

La fibra G.657.A2 insensibile alla piegatura presenta una perdita di potenza ottica molto più bassa in condizioni di piegatura, pur rimanendo compatibile con il cablaggio convenzionale, progettato per ridurre la perdita ottica quando il cavo viene piegato. Può aggiungere la capacità di mantenere le prestazioni ottiche e ridurre le interruzioni della dispersione della luce in caso di torsione, piegatura o pressione, per una larghezza di banda più duratura e una facile installazione.

Questo cavo in fibra ottica monomodale 9/125 OS2 è ideale per collegare connessioni Ethernet 1G/10G/40G/100G/400G. Può trasportare dati fino a 10km a 1310nm o fino a 40km a 1550nm.

Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche

10/5D Min. Raggio di curvatura

La fibra G.657.A2 consente di effettuare curve del cavo più strette per l'instradamento.

Ghiera in ceramica di zirconio

Le ghiere di precisione possono raggiungere una durata di inserimento fino a 500 volte.

Max 100N Resistenza alla trazione

La resistenza alla trazione del cavo ne impedisce la rottura e ne prolunga la durata.

Soddisfa le diverse esigenze di installazione in ambienti interni

Ideale per il collegamento di armadietti di rete, cablaggi a soffitto e cablaggi sottopavimento nei data center.

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

2,70 € (Excl. IVA)

3,29 € (Incl. IVA)

Disponibile per l'ordine arretrato