FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR

Italia (Italiano / € EUR)

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda QSFP-ESR4-100G.
01:07
Questa immagine riguarda QSFP-ESR4-100G.
Questa immagine riguarda QSFP-ESR4-100G.
Questa immagine riguarda QSFP-ESR4-100G.
Questa immagine riguarda QSFP-ESR4-100G.
Questa immagine riguarda QSFP-ESR4-100G.
Questa immagine riguarda QSFP-ESR4-100G.
Questa immagine riguarda QSFP-ESR4-100G.
Questa immagine riguarda QSFP-ESR4-100G.
Questa immagine riguarda QSFP-ESR4-100G.
Questa immagine riguarda QSFP-ESR4-100G.
Questa immagine riguarda QSFP-ESR4-100G.

H3C Compatibile 100GBASE-ESR4 QSFP28 850nm 300m OM4 DOM MTP/MPO-12 MMF Modulo Transceiver Ottico

#147615
#147615

Macom VCSEL ≤2.5W 4x 25G-ESR

109,00 € (Excl. IVA)
FS P/N: QSFP-ESR4-100G
132,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-ESR4-100G
0 Venduto
6 Recensioni
0 Domanda
54 In Magazzino DE, Recentemente riceverlo entro il 06 mag., 2024
16 In Magazzino Globale, Recentemente riceverlo entro il 21 mag., 2024
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
H3C QSFP-100G-eSR4-MM850 Compatibile 100GBASE-ESR4 QSFP28 Modulo Transceiver Ottico (MMF, 850nm, 300m, MTP/MPO, DOM)

H3C QSFP-100G-eSR4-MM850 Compatibile QSFP28 Modulo Transceiver Ottico è stato progettato per l'utilizzo in throughput Ethernet 100GBASE fino a 200m su OM3 MMF o 300m su OM4 MMF utilizzando una lunghezza d'onda di 850nm tramite un connettore MTP/MPO-12. Questo transceiver è conforme allo standard IEEE 802.3bm 100GBASE-SR4 e CAUI-4. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili anche tramite l'interfaccia I2C, come specificato dal QSFP28 MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale.
Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto all'uso in reti ottiche in posizioni chiave come 100GBASE Ethernet.
Nota: Il P/N FS è cambiato da QSFP28-ESR4-100G a QSFP-ESR4-100G, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.

Specifiche
H3C Compatibile
QSFP-100G-eSR4-MM850
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP28
Tasso Massimo di Dati
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Lunghezza d'Onda
850nm
Distanza Massima del Cavo
200m@OM3/300m@OM4
Connettore
MTP/MPO-12
Media
MMF
Tipo di Trasmettitore
VCSEL
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-8.4~2.4dBm
Potenza Minima del Ricevitore
-10.3dBm
Powerbudget
1.9dB
Sovraccarico del Ricevitore
3.4dBm
Consumo di Energia
≤2.5W
Rapporto di Estinzione
>2dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
CDR (Clock e Data Recovery)
TX e RX CDR Integrato
Funzione FEC
Supporto RS-FEC
Protocolli
IEEE 802.3bm, QSFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8636, SFF-8679
Garanzia
5 Anni

Sistema di controllo della Qualità

Scoprite il nostro programma di test per ottenere transceiver ottici affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.

Soluzioni di Connettività

Vedere di più
Connessioni Leaf-spine
Visualizzare prodotti
Connettività 100G con Cablaggio a Connessione Diretta
Visualizzare prodotti
Connettività 100G con NIC
Visualizzare prodotti
Breakout 4*25G
Visualizzare prodotti
Connessioni di Cablaggio Strutturato 100G
Visualizzare prodotti

Caratteristiche

Basso Consumo di Energia per il Risparmio Energetico
Il chip Macom Integrato consente una trasmissione stabile a 100G e un basso consumo energetico, risparmiando energia e riducendo la dissipazione di calore.
Macom Chip
Trasmissione Stabile
≤2.5W
Basso Consumo Energetico
100Gbps
Alta Larghezza di Banda
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'ottenimento di ottiche di alta qualità e affidabili.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0-70°C
Lunghezza d'Onda Centrale
850nm
1310nm
850nm
850nm
1310nm
1310nm
Connettore
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (8 delle 12 Fibre Utilizzate)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (8 delle 12 Fibre Utilizzate)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (8 delle 12 Fibre Utilizzate)
LC Duplex
LC Duplex
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (8 delle 12 Fibre Utilizzate)
Distanza del Cavo (Max.)
200m@OM3
300m@OM4
500m
70m@OM3
100m@OM4
75m@OM3
100m@OM4
150m@OM5
2km
2km
Tipo di Cavo
MMF
SMF
MMF
MMF
SMF
SMF
Modulazione
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
Tipo di Trasmettitore
VCSEL
DFB
VCSEL
VCSEL
4x CWDM DML (DFB)
DFB
Chip
Macom Chip
Semtech Chip
Macom Chip
II-VI Finisar Chip
Macom Chip
Semtech Chip
Applicazione
Data Center
100GBASE Ethernet
100G a 4x25G Breakout
200G a 2x100G Breakout
Data Center
100GBASE Ethernet
100G a 4x25G Breakout
Data Center
100GBASE Ethernet
100G a 4x25G Breakout
200G a 2x100G Breakout
Data Center
100GBASE Ethernet
Soluzione di Aggiornamento 10G
Data Center
100GBASE Ethernet
Data Center
100GBASE Ethernet
100G a 4x25G Breakout
Specifiche

H3C QSFP-100G-eSR4-MM850 Compatibile 100GBASE-ESR4 QSFP28 Modulo Transceiver Ottico (MMF, 850nm, 300m, MTP/MPO, DOM)

H3C QSFP-100G-eSR4-MM850 Compatibile QSFP28 Modulo Transceiver Ottico è stato progettato per l'utilizzo in throughput Ethernet 100GBASE fino a 200m su OM3 MMF o 300m su OM4 MMF utilizzando una lunghezza d'onda di 850nm tramite un connettore MTP/MPO-12. Questo transceiver è conforme allo standard IEEE 802.3bm 100GBASE-SR4 e CAUI-4. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili anche tramite l'interfaccia I2C, come specificato dal QSFP28 MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale.
Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto all'uso in reti ottiche in posizioni chiave come 100GBASE Ethernet.
Nota: Il P/N FS è cambiato da QSFP28-ESR4-100G a QSFP-ESR4-100G, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.

Specifiche
H3C Compatibile
QSFP-100G-eSR4-MM850
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP28
Tasso Massimo di Dati
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Lunghezza d'Onda
850nm
Distanza Massima del Cavo
200m@OM3/300m@OM4
Connettore
MTP/MPO-12
Media
MMF
Tipo di Trasmettitore
VCSEL
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-8.4~2.4dBm
Potenza Minima del Ricevitore
-10.3dBm
Powerbudget
1.9dB
Sovraccarico del Ricevitore
3.4dBm
Consumo di Energia
≤2.5W
Rapporto di Estinzione
>2dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
CDR (Clock e Data Recovery)
TX e RX CDR Integrato
Funzione FEC
Supporto RS-FEC
Protocolli
IEEE 802.3bm, QSFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8636, SFF-8679
Garanzia
5 Anni

Sistema di controllo della Qualità

Scoprite il nostro programma di test per ottenere transceiver ottici affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Vedere di più
Connessioni Leaf-spine
Visualizzare prodotti
Connettività 100G con Cablaggio a Connessione Diretta
Visualizzare prodotti
Connettività 100G con NIC
Visualizzare prodotti
Breakout 4*25G
Visualizzare prodotti
Connessioni di Cablaggio Strutturato 100G
Visualizzare prodotti
Caratteristiche
Basso Consumo di Energia per il Risparmio Energetico
Il chip Macom Integrato consente una trasmissione stabile a 100G e un basso consumo energetico, risparmiando energia e riducendo la dissipazione di calore.
Macom Chip
Trasmissione Stabile
≤2.5W
Basso Consumo Energetico
100Gbps
Alta Larghezza di Banda
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'ottenimento di ottiche di alta qualità e affidabili.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0-70°C
Lunghezza d'Onda Centrale
850nm
1310nm
850nm
850nm
1310nm
1310nm
Connettore
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (8 delle 12 Fibre Utilizzate)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (8 delle 12 Fibre Utilizzate)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (8 delle 12 Fibre Utilizzate)
LC Duplex
LC Duplex
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (8 delle 12 Fibre Utilizzate)
Distanza del Cavo (Max.)
200m@OM3
300m@OM4
500m
70m@OM3
100m@OM4
75m@OM3
100m@OM4
150m@OM5
2km
2km
Tipo di Cavo
MMF
SMF
MMF
MMF
SMF
SMF
Modulazione
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
Tipo di Trasmettitore
VCSEL
DFB
VCSEL
VCSEL
4x CWDM DML (DFB)
DFB
Chip
Macom Chip
Semtech Chip
Macom Chip
II-VI Finisar Chip
Macom Chip
Semtech Chip
Applicazione
Data Center
100GBASE Ethernet
100G a 4x25G Breakout
200G a 2x100G Breakout
Data Center
100GBASE Ethernet
100G a 4x25G Breakout
Data Center
100GBASE Ethernet
100G a 4x25G Breakout
200G a 2x100G Breakout
Data Center
100GBASE Ethernet
Soluzione di Aggiornamento 10G
Data Center
100GBASE Ethernet
Data Center
100GBASE Ethernet
100G a 4x25G Breakout

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

109,00 € (Excl. IVA)

132,98 € (Incl. IVA)

54 In Magazzino DE
16 In Magazzino Globale