Il modulo transceiver ottico QSFP+ compatibile di Cisco è progettato per l'uso nel throughput di 40GBASE Ethernet fino a 20km su fibra monomodale (SMF) usando una lunghezza d'onda di 1310nm tramite connettori LC duplex. Questo transceiver è conforme alle norme SFF-8436 QSFP+ MSA e RoHS. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili anche tramite l'interfaccia I2C, come specificato dal QSFP+ MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Con queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto ad essere utilizzato in varie applicazioni, come i data center, le reti di calcolo ad alte prestazioni, le applicazioni aziendali di livello core e di distribuzione.
Clicca per aprire la vista espansa
Cisco QSFP-ELR4-40G Compatibile 40GBASE-LR4 QSFP+ 1310nm 20km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico
Modulo transceiver ottico QSFP+ 40GBASE-LR4 compatibile Cisco per Ethernet e Data Center (SMF, 1310nm, 20km, LC, DOM)
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Videos
Modulo transceiver ottico QSFP+ 40GBASE-LR4 compatibile Cisco per Ethernet e Data Center (SMF, 1310nm, 20km, LC, DOM)
Il modulo transceiver ottico QSFP+ compatibile di Cisco è progettato per l'uso nel throughput di 40GBASE Ethernet fino a 20km su fibra monomodale (SMF) usando una lunghezza d'onda di 1310nm tramite connettori LC duplex. Questo transceiver è conforme alle norme SFF-8436 QSFP+ MSA e RoHS. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili anche tramite l'interfaccia I2C, come specificato dal QSFP+ MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Con queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto ad essere utilizzato in varie applicazioni, come i data center, le reti di calcolo ad alte prestazioni, le applicazioni aziendali di livello core e di distribuzione.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
319,00 € (Excl. IVA)
389,18 € (Incl. IVA)