FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR

Italia

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda SMLCDX.
Questa immagine riguarda SMLCDX.
Questa immagine riguarda SMLCDX.
Questa immagine riguarda SMLCDX.
Questa immagine riguarda SMLCDX.
Questa immagine riguarda SMLCDX.
Questa immagine riguarda SMLCDX.
Questa immagine riguarda SMLCDX.
Questa immagine riguarda SMLCDX.
Questa immagine riguarda SMLCDX.

Personalizzata Lunghezza LC UPC a LC UPC Duplex OS2 Singolo Modo PVC (OFNR) 2.0mm G.657.A2 Cavo Patch in Fibra Ottica

#143475
#143475

G.657.A2 1/10/40/100/400G Reti

4,90 € (Excl. IVA)
FS P/N: SMLCDX
5,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: SMLCDX
929 Venduti
289 Recensioni
15 Domande
Lunghezza:
Pre-ordine, Spedizione dal 27 mag., 2024
Vedi altre disponibilità di magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Design della Soluzione
Garanzia entro 1 anno
Specifiche
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Q&A
Recensioni
Risorse

Cavo in Fibra Ottica di Alta Qualità e Conveniente 9/125μm Monomodale G.657.A2 Insensibile alla Piegatura

La fibra G.657.A2 insensibile alla piegatura presenta una perdita di potenza ottica molto più bassa in condizioni di piegatura, pur rimanendo compatibile con il cablaggio convenzionale, progettato per ridurre la perdita ottica quando il cavo viene piegato. Può aggiungere la capacità di mantenere le prestazioni ottiche e ridurre le interruzioni della dispersione della luce in caso di torsione, piegatura o pressione, per una larghezza di banda più duratura e una facile installazione.

Questo cavo in fibra ottica monomodale 9/125 OS2 è ideale per collegare connessioni Ethernet 1G/10G/40G/100G/400G. Può trasportare dati fino a 10km a 1310nm o fino a 40km a 1550nm.

Specifiche
Tipo di Connettore
LC UPC a LC UPC
Grado della Fibra
G.657.A2
Modalità della Fibra
OS2 9/125μm
Lunghezza d'Onda
1310/1550nm
Perdita di Inserzione
≤0.3dB
Perdita di Ritorno
≥50dB
Raggio Minimo di Curvatura
(Nucleo di Fibra)
7.5mm
Raggio Minimo di Curvatura
(Cavo in Fibra)
10/5D (Dinamico/Statico)
Attenuazione a 1310 nm
0.4 dB/km
Attenuazione a 1550 nm
0.25 dB/km
Conteggio delle Fibre
Duplex
Diametro del Cavo
2.0mm
Rivestimento del Cavo
PVC
Polarità
A (Tx) a B (Rx)
Temperatura d'Esercizio
-20~70°C
Temperatura di Conservazione
-40~80°C

Sistema di controllo della Qualità

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance fiber patch cables.

Sistema di controllo della Qualità

Test Assured Program for Fiber Patch Cable Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.

Soluzioni di Connettività

Applicazione scenario 1
Visualizzare prodotti
Applicazione scenario 2
Visualizzare prodotti

Caratteristiche

10/5D Min. Bend Radius

The G.657.A2 fiber allows tighter cable bends for slack storage and routing.

Zirconia Ceramic Ferrule

The precision ferrules can reach up to 500 times insertion lifespan.

90-150N Tensile Strength

The pull-resistant cable prevents cable breaking and prolongs the service life.

Meet the Various Indoor Installation Needs

Durable fiber patch cables are suitable for network cabinet connection, ceiling channel wiring and under-floor wiring in data centers.

Specifiche

Cavo in Fibra Ottica di Alta Qualità e Conveniente 9/125μm Monomodale G.657.A2 Insensibile alla Piegatura

La fibra G.657.A2 insensibile alla piegatura presenta una perdita di potenza ottica molto più bassa in condizioni di piegatura, pur rimanendo compatibile con il cablaggio convenzionale, progettato per ridurre la perdita ottica quando il cavo viene piegato. Può aggiungere la capacità di mantenere le prestazioni ottiche e ridurre le interruzioni della dispersione della luce in caso di torsione, piegatura o pressione, per una larghezza di banda più duratura e una facile installazione.

Questo cavo in fibra ottica monomodale 9/125 OS2 è ideale per collegare connessioni Ethernet 1G/10G/40G/100G/400G. Può trasportare dati fino a 10km a 1310nm o fino a 40km a 1550nm.

Specifiche
Tipo di Connettore
LC UPC a LC UPC
Grado della Fibra
G.657.A2
Modalità della Fibra
OS2 9/125μm
Lunghezza d'Onda
1310/1550nm
Perdita di Inserzione
≤0.3dB
Perdita di Ritorno
≥50dB
Raggio Minimo di Curvatura
(Nucleo di Fibra)
7.5mm
Raggio Minimo di Curvatura
(Cavo in Fibra)
10/5D (Dinamico/Statico)
Attenuazione a 1310 nm
0.4 dB/km
Attenuazione a 1550 nm
0.25 dB/km
Conteggio delle Fibre
Duplex
Diametro del Cavo
2.0mm
Rivestimento del Cavo
PVC
Polarità
A (Tx) a B (Rx)
Temperatura d'Esercizio
-20~70°C
Temperatura di Conservazione
-40~80°C

Sistema di controllo della Qualità

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance fiber patch cables.

Sistema di controllo della Qualità

Test Assured Program for Fiber Patch Cable Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Soluzioni di Connettività
Applicazione scenario 1
Visualizzare prodotti
Applicazione scenario 2
Visualizzare prodotti
Caratteristiche

10/5D Min. Bend Radius

The G.657.A2 fiber allows tighter cable bends for slack storage and routing.

Zirconia Ceramic Ferrule

The precision ferrules can reach up to 500 times insertion lifespan.

90-150N Tensile Strength

The pull-resistant cable prevents cable breaking and prolongs the service life.

Meet the Various Indoor Installation Needs

Durable fiber patch cables are suitable for network cabinet connection, ceiling channel wiring and under-floor wiring in data centers.

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

4,90 € (Excl. IVA)

5,98 € (Incl. IVA)

Pre-ordine