Il transceiver SFP28 fornisce un throughput 25GBase-ESR fino a 300m su OM3 MMF (400m su OM4) utilizzando una lunghezza d'onda di 850nm tramite un connettore LC duplex. Ogni modulo transceiver SFP28 è testato singolarmente su una serie di switch Juniper ed è pienamente conforme agli standard SFP28 MSA, RoHS, SFF-8424, SFF-8431 e SFF-8432.
Con un basso consumo energetico e un'alta velocità, questo transceiver 25G è ideale per 25G Ethernet, Telecom e Data Center.
Clicca per aprire la vista espansa
Generico Compatibile 25GBASE-ESR SFP28 850nm 300m DOM Duplex LC MMF Modulo Transceiver Ottico
25GBASE-ESR SFP28 Modulo Transceiver Ottico (MMF, 850nm, 300m, LC, DOM)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Videos
25GBASE-ESR SFP28 Modulo Transceiver Ottico (MMF, 850nm, 300m, LC, DOM)
Il transceiver SFP28 fornisce un throughput 25GBase-ESR fino a 300m su OM3 MMF (400m su OM4) utilizzando una lunghezza d'onda di 850nm tramite un connettore LC duplex. Ogni modulo transceiver SFP28 è testato singolarmente su una serie di switch Juniper ed è pienamente conforme agli standard SFP28 MSA, RoHS, SFF-8424, SFF-8431 e SFF-8432.
Con un basso consumo energetico e un'alta velocità, questo transceiver 25G è ideale per 25G Ethernet, Telecom e Data Center.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
59,00 € (Excl. IVA)
71,98 € (Incl. IVA)