Il cavo Cisco SFP-H25G-CU5M Compatible 25G SFP28 Passive Direct Attach Copper Twinax è progettato per l'uso in 25GBASE Ethernet. Questo cavo è conforme allo standard IEEE P802.3 by Ethernet e conforme a SFP28 MSA. Ogni connettore SFP28 comprende una EEPROM che fornisce informazioni sul prodotto che possono essere lette dal sistema host. Grazie a queste caratteristiche, questo cavo twinax in rame ad alta velocità, facile da installare ed economico, è adatto per la connettività a breve distanza all'interno di un rack o tra rack adiacenti nei data center.
Clicca per aprire la vista espansa
5m (16ft) Cisco SFP-H25G-CU5M Compatibile 25G SFP28 Cavo Twinax Passivo in Rame a Collegamento Diretto
Cavo DAC SFP-H25G-CU5M compatibile 25G SFP28 di Cisco (5 metri, passivo, da SFP28 a SFP28, 26AWG)
Programma di Test di Qualità
Programma di Test di Qualità
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Videos
Cavo DAC SFP-H25G-CU5M compatibile 25G SFP28 di Cisco (5 metri, passivo, da SFP28 a SFP28, 26AWG)
Il cavo Cisco SFP-H25G-CU5M Compatible 25G SFP28 Passive Direct Attach Copper Twinax è progettato per l'uso in 25GBASE Ethernet. Questo cavo è conforme allo standard IEEE P802.3 by Ethernet e conforme a SFP28 MSA. Ogni connettore SFP28 comprende una EEPROM che fornisce informazioni sul prodotto che possono essere lette dal sistema host. Grazie a queste caratteristiche, questo cavo twinax in rame ad alta velocità, facile da installare ed economico, è adatto per la connettività a breve distanza all'interno di un rack o tra rack adiacenti nei data center.
Programma di Test di Qualità
Programma di Test di Qualità
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
57,00 € (Excl. IVA)
69,54 € (Incl. IVA)