Intel Compatibile SFP28 transceiver fornisce un throughput 25GBase-ESR fino a 300m su OM3 MMF (400m su OM4) utilizzando una lunghezza d'onda di 850nm tramite un connettore duplex LC. Inoltre, offre interoperabilità, gettando le basi per l'aggiornamento della rete di prossima generazione. Ogni modulo transceiver SFP28 è testato singolarmente in uno switch mirato ed è pienamente conforme agli standard SFP28 MSA, RoHS, SFF-8424, SFF-8431 e SFF-8432.
Caratterizzato da basso consumo energetico e alta velocità, questo transceiver 25G è ideale per Ethernet 25G, telecomunicazioni e data center.
Clicca per aprire la vista espansa
Intel E25GSFP28SR Compatibile 25GBASE-ESR SFP28 850nm 300m DOM Duplex LC MMF Modulo Transceiver Ottico
Intel Compatibile 25GBASE-ESR SFP28 Modulo Transceiver Ottico (MMF, 850nm, 300m, LC, DOM)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Videos
Intel Compatibile 25GBASE-ESR SFP28 Modulo Transceiver Ottico (MMF, 850nm, 300m, LC, DOM)
Intel Compatibile SFP28 transceiver fornisce un throughput 25GBase-ESR fino a 300m su OM3 MMF (400m su OM4) utilizzando una lunghezza d'onda di 850nm tramite un connettore duplex LC. Inoltre, offre interoperabilità, gettando le basi per l'aggiornamento della rete di prossima generazione. Ogni modulo transceiver SFP28 è testato singolarmente in uno switch mirato ed è pienamente conforme agli standard SFP28 MSA, RoHS, SFF-8424, SFF-8431 e SFF-8432.
Caratterizzato da basso consumo energetico e alta velocità, questo transceiver 25G è ideale per Ethernet 25G, telecomunicazioni e data center.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
59,00 € (Excl. IVA)
71,98 € (Incl. IVA)