FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR

Italia (Italiano / € EUR)

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda QSFP28-BIDI-100G.
01:16
Questa immagine riguarda QSFP28-BIDI-100G.
Questa immagine riguarda QSFP28-BIDI-100G.
Questa immagine riguarda QSFP28-BIDI-100G.
Questa immagine riguarda QSFP28-BIDI-100G.
Questa immagine riguarda QSFP28-BIDI-100G.
Questa immagine riguarda QSFP28-BIDI-100G.
Questa immagine riguarda QSFP28-BIDI-100G.
Questa immagine riguarda QSFP28-BIDI-100G.
Questa immagine riguarda QSFP28-BIDI-100G.
Questa immagine riguarda QSFP28-BIDI-100G.
Questa immagine riguarda QSFP28-BIDI-100G.
Questa immagine riguarda QSFP28-BIDI-100G.
Questa immagine riguarda QSFP28-BIDI-100G.

Extreme Compatibile QSFP28-BIDI-100G 100GBASE-SR BiDi QSFP28 SWDM4 100m OM4 DOM Duplex LC MMF Modulo Transceiver Ottico

#136836
#136836

Macom SANAN VCSEL ≤3.5W SWDM4 BIDI

339,00 € (Excl. IVA)
FS P/N: QSFP28-BIDI-100G
413,58 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP28-BIDI-100G
129 Venduti
30 Recensioni
19 Domande
807 In Magazzino DE, Recentemente riceverlo entro il 03 mag., 2024
16619 In Magazzino Globale, Recentemente riceverlo entro il 20 mag., 2024
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
Extreme 10407 Compatibile 100GBASE-SR Bidirezionale QSFP28 Modulo Transceiver Ottico per Ethernet e Data Center (MMF, 850nm, 880nm, 910nm e 940nm, 100m, LC, DOM)

Extreme 10407 Compatibile 100GBASE-SR Bidirezionale QSFP28 transceiver è un transceiver ottico collegabile con interfaccia duplex LC per applicazioni di comunicazione dati e interconnessione a breve distanza con fibra multimodale (MMF). Offre ai clienti una soluzione interessante che consente di riutilizzare l'infrastruttura MMF duplex da 10Gb esistente per la migrazione alla connettività 100 Gigabit Ethernet.

Questo transceiver è conforme alle interfacce elettriche QSFP28 MSA e IEEE 802.3bm CAUI-4. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili anche tramite un'interfaccia I2C, come specificato dal QSFP28 MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale.

Specifiche
Numero di Parte
10407
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP28
Tasso Massimo di Dati
103.1Gbps
Lunghezza d'Onda
850nm
Distanza Massima del Cavo
75m@OM3/100m@OM4/150m@OM5
Connettore
Duplex LC
Media
MMF
Tipo di Trasmettitore
VCSEL
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-5.5 - 3dBm
Potenza Minima del Ricevitore
-9.5dBm
Powerbudget
4dB
Sovraccarico del Ricevitore
3.4dbm
Consumo di Energia
≤3.5W
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
DDM/DOM
Supportato
Bit Error Ratio (BER)
5E-5 (Pre-FEC)
FEC Integrato
No
Protocolli
QSFP28 MSA e IEEE 802.3bm CAUI-4
Applicazione
Data Center, 100GBASE Ethernet
Garanzia
5 Anni
Nota: il transceiver FS QSFP28-BIDI-100G deve essere interoperabile con il transceiver FS QSFP28-BIDI-100G.

Sistema di controllo della Qualità

Scoprite il nostro programma di test per ottenere transceiver ottici affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.

Soluzioni di Connettività

Vedere di più
Connessioni Leaf-spine
Visualizzare prodotti
Connettività 100G con Cablaggio a Connessione Diretta
Visualizzare prodotti
Connettività 100G con NIC
Visualizzare prodotti
100G Connessioni di Cablaggio Strutturato
Visualizzare prodotti

Caratteristiche

Connettività 100G per Data Center
Il 100G SWDM4 BiDi può raggiungere la trasmissione a corto raggio 100G tramite LC duplex come il 100G PAM4 BiDi. Tuttavia, SWDM4 BiDi a quadrupla banda non interagisce con PAM4 BiDi a doppia lunghezza d'onda.
Aggiornamento Senza Problemi da 10G a 100G Ethernet
100G BIDI offre agli operatori di data center una soluzione vantaggiosa che consente di riutilizzare l'infrastruttura MMF duplex 10G esistente per la migrazione alla connettività Ethernet 100G..
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'ottenimento di ottiche di alta qualità e affidabili.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C
Lunghezza d'Onda Centrale
850nm
850nm
850nm
850nm
Connettore
LC Duplex
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (8 delle 12 Fibre Utilizzate)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (8 delle 12 Fibre Utilizzate)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (8 delle 12 Fibre Utilizzate)
Distanza del Cavo (Max.)
75m@OM3
100m@OM4
150m@OM5
70m@OM3
100m@OM4
100m@OM4
70m@OM3
100m@OM4
Tipo di Cavo
MMF
MMF
MMF
MMF
Modulazione
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
Tipo di Trasmettiare
VCSEL
VCSEL
VCSEL
VCSEL
Chip
II-VI Finisar Chip
Macom Chip
Macom Chip
Macom Chip
Intervallo di Temperatura
0 a 70°C
0 a 70°C
0 a 70°C
-40 a 85°C (IND)
Applicazione
Data Center
100GBASE Ethernet
Soluzione di Aggiornamento 10G
Data Center
100GBASE Ethernet
100G a 4x25G Breakout
200G a 2x100G Breakout
Data Center
100GBASE Ethernet
Data Center
100GBASE Ethernet
100G a 4x25G Breakout
Specifiche

Extreme 10407 Compatibile 100GBASE-SR Bidirezionale QSFP28 Modulo Transceiver Ottico per Ethernet e Data Center (MMF, 850nm, 880nm, 910nm e 940nm, 100m, LC, DOM)

Extreme 10407 Compatibile 100GBASE-SR Bidirezionale QSFP28 transceiver è un transceiver ottico collegabile con interfaccia duplex LC per applicazioni di comunicazione dati e interconnessione a breve distanza con fibra multimodale (MMF). Offre ai clienti una soluzione interessante che consente di riutilizzare l'infrastruttura MMF duplex da 10Gb esistente per la migrazione alla connettività 100 Gigabit Ethernet.

Questo transceiver è conforme alle interfacce elettriche QSFP28 MSA e IEEE 802.3bm CAUI-4. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili anche tramite un'interfaccia I2C, come specificato dal QSFP28 MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale.

Specifiche
Numero di Parte
10407
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP28
Tasso Massimo di Dati
103.1Gbps
Lunghezza d'Onda
850nm
Distanza Massima del Cavo
75m@OM3/100m@OM4/150m@OM5
Connettore
Duplex LC
Media
MMF
Tipo di Trasmettitore
VCSEL
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-5.5 - 3dBm
Potenza Minima del Ricevitore
-9.5dBm
Powerbudget
4dB
Sovraccarico del Ricevitore
3.4dbm
Consumo di Energia
≤3.5W
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
DDM/DOM
Supportato
Bit Error Ratio (BER)
5E-5 (Pre-FEC)
FEC Integrato
No
Protocolli
QSFP28 MSA e IEEE 802.3bm CAUI-4
Applicazione
Data Center, 100GBASE Ethernet
Garanzia
5 Anni
Nota: il transceiver FS QSFP28-BIDI-100G deve essere interoperabile con il transceiver FS QSFP28-BIDI-100G.

Sistema di controllo della Qualità

Scoprite il nostro programma di test per ottenere transceiver ottici affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Vedere di più
Connessioni Leaf-spine
Visualizzare prodotti
Connettività 100G con Cablaggio a Connessione Diretta
Visualizzare prodotti
Connettività 100G con NIC
Visualizzare prodotti
100G Connessioni di Cablaggio Strutturato
Visualizzare prodotti
Caratteristiche
Connettività 100G per Data Center
Il 100G SWDM4 BiDi può raggiungere la trasmissione a corto raggio 100G tramite LC duplex come il 100G PAM4 BiDi. Tuttavia, SWDM4 BiDi a quadrupla banda non interagisce con PAM4 BiDi a doppia lunghezza d'onda.
Aggiornamento Senza Problemi da 10G a 100G Ethernet
100G BIDI offre agli operatori di data center una soluzione vantaggiosa che consente di riutilizzare l'infrastruttura MMF duplex 10G esistente per la migrazione alla connettività Ethernet 100G..
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'ottenimento di ottiche di alta qualità e affidabili.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C
Lunghezza d'Onda Centrale
850nm
850nm
850nm
850nm
Connettore
LC Duplex
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (8 delle 12 Fibre Utilizzate)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (8 delle 12 Fibre Utilizzate)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (8 delle 12 Fibre Utilizzate)
Distanza del Cavo (Max.)
75m@OM3
100m@OM4
150m@OM5
70m@OM3
100m@OM4
100m@OM4
70m@OM3
100m@OM4
Tipo di Cavo
MMF
MMF
MMF
MMF
Modulazione
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
Tipo di Trasmettiare
VCSEL
VCSEL
VCSEL
VCSEL
Chip
II-VI Finisar Chip
Macom Chip
Macom Chip
Macom Chip
Intervallo di Temperatura
0 a 70°C
0 a 70°C
0 a 70°C
-40 a 85°C (IND)
Applicazione
Data Center
100GBASE Ethernet
Soluzione di Aggiornamento 10G
Data Center
100GBASE Ethernet
100G a 4x25G Breakout
200G a 2x100G Breakout
Data Center
100GBASE Ethernet
Data Center
100GBASE Ethernet
100G a 4x25G Breakout

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

339,00 € (Excl. IVA)

413,58 € (Incl. IVA)

807 In Magazzino DE
16619 In Magazzino Globale