FOPM-109 misuratore di potenza ottico portatile è un tester in fibra ottica di nuova concezione, che mira all'installazione della rete in fibra, all'accettazione dell'ingegneria della rete in fibra e alla manutenzione della rete in fibra. Un uso combinato con la sorgente di luce ottica portatile FOLS-103, offre una soluzione di test rapido e accurato su entrambe le fibre SM e MM. Rispetto ai soliti misuratori di potenza, il FOPM-109 ha più grandi funzioni / caratteristiche di identificazione e switching automatica della lunghezza d'onda e controllo intelligente della retroilluminazione. Anche il misuratore di potenza ottica FOPM-108 presenta un bell'aspetto, una buona sensazione tattile e un design attento e umanitario.
Clicca per aprire la vista espansa
FOPM-109 Misuratore di Potenza Ottica Portatile(-50~+26dBm) con 2.5mm Connettore FC/SC/ST
FOPM-109 misuratore di potenza ottica
Video
Video
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Frequenza ID - Identificazione automatica della frequenza e funzione di autocalibrazione per l’utente
Porta di comunicazione USB per salvare i risultati dei test fino a 1000 documentazioni
ID onda Identificazione e switching automatici della lunghezza d'onda e riferimento del livello di potenza di supporto
Alta precisione
0,01dB risoluzione, precisa come un orologio svizzero.
Porta di comunicazione USB
Collocalo in un computer e trasferisci i dati tramite questa interfaccia.
Sleeve anti-frantumazione
Protegge la sorgente luminosa da cadute, urti e usura.
Il display LCD retroilluminato supporta il funzionamento di notte.
Bastano pochi secondi per completare tutte le misurazioni di perdita o potenza e i risultati dei test sono facili da interpretare con una navigazione minima.
Collegato direttamente con connettori di tipo FC, SC, ST.
Se è necessario connettersi con la porta LC, è possibile realizzare la connessione con l'aiuto di un adattatore da fibra FC maschio a LC femmina.
Facilmente trasportabile con dimensioni compatte e peso ridotto.
Ampiamente usato nella manutenzione di telecomunicazioni e CATV, test di laboratorio in fibra ottica e altre misurazioni in fibra ottica.
FOPM-109 misuratore di potenza ottica
FOPM-109 misuratore di potenza ottico portatile è un tester in fibra ottica di nuova concezione, che mira all'installazione della rete in fibra, all'accettazione dell'ingegneria della rete in fibra e alla manutenzione della rete in fibra. Un uso combinato con la sorgente di luce ottica portatile FOLS-103, offre una soluzione di test rapido e accurato su entrambe le fibre SM e MM. Rispetto ai soliti misuratori di potenza, il FOPM-109 ha più grandi funzioni / caratteristiche di identificazione e switching automatica della lunghezza d'onda e controllo intelligente della retroilluminazione. Anche il misuratore di potenza ottica FOPM-108 presenta un bell'aspetto, una buona sensazione tattile e un design attento e umanitario.
Video
Video
Frequenza ID - Identificazione automatica della frequenza e funzione di autocalibrazione per l’utente
Porta di comunicazione USB per salvare i risultati dei test fino a 1000 documentazioni
ID onda Identificazione e switching automatici della lunghezza d'onda e riferimento del livello di potenza di supporto
Alta precisione
0,01dB risoluzione, precisa come un orologio svizzero.
Porta di comunicazione USB
Collocalo in un computer e trasferisci i dati tramite questa interfaccia.
Sleeve anti-frantumazione
Protegge la sorgente luminosa da cadute, urti e usura.
Il display LCD retroilluminato supporta il funzionamento di notte.
Bastano pochi secondi per completare tutte le misurazioni di perdita o potenza e i risultati dei test sono facili da interpretare con una navigazione minima.
Collegato direttamente con connettori di tipo FC, SC, ST.
Se è necessario connettersi con la porta LC, è possibile realizzare la connessione con l'aiuto di un adattatore da fibra FC maschio a LC femmina.
Facilmente trasportabile con dimensioni compatte e peso ridotto.
Ampiamente usato nella manutenzione di telecomunicazioni e CATV, test di laboratorio in fibra ottica e altre misurazioni in fibra ottica.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
209,00 € (Excl. IVA)
254,98 € (Incl. IVA)