Lo splitter PLC (Planar Lightwave Circuit) è un tipo di dispositivo di gestione della potenza ottica realizzato con la tecnologia delle guide d'onda ottiche in silice per distribuire i segnali ottici dalla sede centrale (CO) a più postazioni.
Lo splitter PLC senza blocco ha una protezione della fibra più forte rispetto allo splitter a fibra nuda, che è il risultato della miniaturizzazione dello splitter a cassetta. È utilizzato principalmente per varie scatole di connessione e distribuzione o armadi di rete.
![1 x 8 Splitter in Fibra PLC, Mini Modulo, 900μm, SC/APC, Monomodale Questa immagine riguarda PLC-108-MM-90-SCA-15.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/12491.main.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![1 x 8 Splitter in Fibra PLC, Mini Modulo, 900μm, SC/APC, Monomodale Questa immagine riguarda PLC-108-MM-90-SCA-15.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/12491.main.jpg)
![1 x 8 Splitter in Fibra PLC, Mini Modulo, 900μm, SC/APC, Monomodale Questa immagine riguarda PLC-108-MM-90-SCA-15.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/12491.B.jpg)
![1 x 8 Splitter in Fibra PLC, Mini Modulo, 900μm, SC/APC, Monomodale Questa immagine riguarda PLC-108-MM-90-SCA-15.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/12491.C.jpg)
![1 x 8 Splitter in Fibra PLC, Mini Modulo, 900μm, SC/APC, Monomodale Questa immagine riguarda PLC-108-MM-90-SCA-15.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/12491.D.jpg)
1 x 8 Splitter in Fibra PLC, Mini Modulo, 900μm, SC/APC, Monomodale
1x 8 Splitter PLC in Fibra senza Blocco, Monomodale, Fibra 900μm, Connettore SC/APC
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220725/165871980962de0e41215cb2.39001885.jpeg)
Grazie alla struttura compatta e ai cavi insensibili alla flessione, lo splitter senza blocco subisce meno distorsioni durante l'uso, garantendo una trasmissione ottica affidabile.
Fibra insensibile alla curvatura
I cavi G.657A1 con raggio di curvatura minimo di 10 mm consentono un instradamento dei cavi più stretto o curvo.
Ghiere in ceramica di nano-zirconia
Le ghiere in ceramica di nano-zirconia forniscono 10.5dB max.IL e 55dB min.RL.
Connettori SC/APC
Le fibre contengono connettori SC/APC per il plug and play, senza bisogno di giunzioni.
Gli splitter PLC consentono di avere la stessa potenza di trasmissione su ogni porta di uscita dello splitter, semplificando la progettazione della rete e riducendo i costi.
Lo splitter ottico ha svolto un ruolo importante nelle reti ottiche passive (come EPON, GPON, BPON, FTTX, FTTH, ecc.) consentendo di condividere una singola interfaccia PON tra molti abbonati.
M***a
United States
U***a
United States
B***x
United Kindom