Il DAC QSFP-DD 400G permette principalmente collegamenti 400G ad alta larghezza di banda e supporta il tasso Ethernet 400G. Fornisce una soluzione di collegamento diretto in rame QSFP-DD-a-QSFP-DD. Sono adatti per collegamenti molto brevi e offrono un modo economico per stabilire un collegamento da 400 gigabit tra le porte QSFP-400G di switch/router all'interno di rack e tra rack adiacenti.
Clicca per aprire la vista espansa
1.5m (5ft) Cisco QDD-400-CU1.5M Compatibile 400G QSFP-DD Cavo Twinax Passivo in Rame a Collegamento Diretto
Cisco QDD-400-CU1.5M Compatibile Cavo Twinax 400G QSFP-DD DAC (1.5-metro, Passivo, QSFP-DD a QSFP-DD, 30AWG)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Soluzioni di Connettività
Cisco QDD-400-CU1.5M Compatibile Cavo Twinax 400G QSFP-DD DAC (1.5-metro, Passivo, QSFP-DD a QSFP-DD, 30AWG)
Il DAC QSFP-DD 400G permette principalmente collegamenti 400G ad alta larghezza di banda e supporta il tasso Ethernet 400G. Fornisce una soluzione di collegamento diretto in rame QSFP-DD-a-QSFP-DD. Sono adatti per collegamenti molto brevi e offrono un modo economico per stabilire un collegamento da 400 gigabit tra le porte QSFP-400G di switch/router all'interno di rack e tra rack adiacenti.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
119,00 € (Excl. IVA)
145,18 € (Incl. IVA)