QSFP28 module fornisce un throughput di 100GBase-LR4 fino a 10km su una coppia standard di fibra monomodale (SMF) con connettori LC duplex. Questo transceiver è conforme agli standard IEEE 802.3 100GBASE-LR4, SFF-8665 e SFF-8636. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili anche tramite l'interfaccia I2C, come specificato dal QSFP28 MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto ad essere utilizzato in varie applicazioni, come connessioni di telecomunicazione a 100G, data center, reti informatiche ad alte prestazioni, livelli core e di distribuzione aziendali, reti campus ecc.
Nota: Il P/N FS è cambiato da QSFP28-LR4-100G a QSFP-LR4-100G, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.
Clicca per aprire la vista espansa
Alcatel-Lucent 3HE10550AA Compatibile 100GBASE-LR4 QSFP28 1310nm 10km OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico
Alcatel-Lucent Compatibile 100GBASE-LR4 QSFP28 Modulo Transceiver Ottico (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Lunghezza d'onda Centrale | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connettore | LC Duplex | LC Duplex | LC Duplex | LC Duplex | LC Duplex |
Distanza del Cavo (Max.) | 10km | 10 km (con FEC host) | 10 km (con FEC host) | 10 km (con FEC host) | 10 km (con FEC host) |
Tipo di Cavo | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulazione | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | PAM4 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Tipo di Trasmettitore | 4 x LAN WDM EML | DML CWDM | 4 x LAN WDM DML TOSA | EML | 4 x LAN WDM EML |
Tecnologia di Imballaggio | Imballaggio BOX | COB (Chip on Board) Imballaggio | COB (Chip on Board) Imballaggio | COB (Chip on Board) Imballaggio | Imballaggio BOX |
Chip | Chip Semtech | Chip Semtech | Chip Broadcom | Chip Semtech | Chip Semtech |
Gamma di Temperatura | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C | da -40 a 85 °C (IND) |
Applicazione | Data Center Ethernet 100GBASE | Data Center Ethernet 100GBASE | Data Center Ethernet 100GBASE Breakout da 400G a 4x 100G Breakout da 800G a 8x 100G | Data Center Ethernet 100GBASE | Data Center Ethernet 100GBASE |
Videos
Alcatel-Lucent Compatibile 100GBASE-LR4 QSFP28 Modulo Transceiver Ottico (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
QSFP28 module fornisce un throughput di 100GBase-LR4 fino a 10km su una coppia standard di fibra monomodale (SMF) con connettori LC duplex. Questo transceiver è conforme agli standard IEEE 802.3 100GBASE-LR4, SFF-8665 e SFF-8636. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili anche tramite l'interfaccia I2C, come specificato dal QSFP28 MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto ad essere utilizzato in varie applicazioni, come connessioni di telecomunicazione a 100G, data center, reti informatiche ad alte prestazioni, livelli core e di distribuzione aziendali, reti campus ecc.
Nota: Il P/N FS è cambiato da QSFP28-LR4-100G a QSFP-LR4-100G, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Lunghezza d'onda Centrale | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connettore | LC Duplex | LC Duplex | LC Duplex | LC Duplex | LC Duplex |
Distanza del Cavo (Max.) | 10km | 10 km (con FEC host) | 10 km (con FEC host) | 10 km (con FEC host) | 10 km (con FEC host) |
Tipo di Cavo | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulazione | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | PAM4 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Tipo di Trasmettitore | 4 x LAN WDM EML | DML CWDM | 4 x LAN WDM DML TOSA | EML | 4 x LAN WDM EML |
Tecnologia di Imballaggio | Imballaggio BOX | COB (Chip on Board) Imballaggio | COB (Chip on Board) Imballaggio | COB (Chip on Board) Imballaggio | Imballaggio BOX |
Chip | Chip Semtech | Chip Semtech | Chip Broadcom | Chip Semtech | Chip Semtech |
Gamma di Temperatura | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C | da -40 a 85 °C (IND) |
Applicazione | Data Center Ethernet 100GBASE | Data Center Ethernet 100GBASE | Data Center Ethernet 100GBASE Breakout da 400G a 4x 100G Breakout da 800G a 8x 100G | Data Center Ethernet 100GBASE | Data Center Ethernet 100GBASE |
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
399,00 € (Excl. IVA)
486,78 € (Incl. IVA)