DCP920-D04PA è un'open line system DWDM completo e ad alta affidabilità per applicazioni a lunga distanza, composto da un mux/demux, modulo di compensazione della dispersione sintonizzabile, modulo di compensazione della dispersione, attenuatore ottico variabile, due amplificatori ottici e filtri rosso/blu. Inoltre, è integrato un modulo PAM4 4x 100G, per cui è possibile utilizzare direttamente moduli 100GBase-SR4/LR4/IR4, senza preoccuparsi della compatibilità tra lo switch e il modulo PAM4.
DCP920-D04PA fornisce 4 canali di servizi 100G mantenendo la semplicità del provisioning zero-touch, dedicati alla trasmissione punto-punto da 0 a 80 km su Singola Fibra senza stazione di rilancio.