FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda 2.
Questa immagine riguarda 3.
Questa immagine riguarda 4.
Questa immagine riguarda 5.
Questa immagine riguarda 6.
Questa immagine riguarda 7.
Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda 2.
Questa immagine riguarda 3.
Questa immagine riguarda 4.
Questa immagine riguarda 5.
Questa immagine riguarda 6.
Questa immagine riguarda 7.

DCP920-D08PB, Open Line System a 8 Canali 100G DWDM PAM4, C21-C36, 8 x 100G QSFP28, Singola Fibra, Side-B, con Modulo Integrato 100G PAM4, Montaggio a Rack 1U, 80km

#201573
#201573

Soluzione Integrata 100G PAM4 Side-B C21-C36 Singola Fibra

25.726,14 € (Incl. IVA)
FS P/N: DCP920-D08PB
7 Venduti
0 Recensione
3 Domande
Pre-ordine, Spedizione dal 20 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 2 anni

DCP920-D08PB, Open Line System 100G DWDM PAM4 a 8 Canali, 8x 100G QSFP28, Singola Fibra, con Modulo 100G PAM4 Integrato

DCP920-D08PB è un'open line system DWDM completo e ad alta affidabilità per applicazioni a lunga distanza, composto da un mux/demux, un modulo di compensazione della dispersione sintonizzabile, un modulo di compensazione della dispersione, due attenuatori ottici variabili, amplificatori ottici e filtri rosso/blu. Inoltre, è integrato un modulo PAM4 8x 100G, per cui è possibile utilizzare direttamente moduli 100GBase-SR4/LR4/IR4, senza preoccuparsi della compatibilità tra lo switch e il modulo PAM4.


DCP920-D08PB fornisce 8 canali di servizi 100G mantenendo la semplicità del provisioning zero-touch, dedicati alla trasmissione punto-punto da 0 a 80 km su Singola Fibra senza stazione di rilancio.

Specifiche
Interfaccia del Cliente
100G QSFP28
Protocollo di Interfaccia Cliente
100GE
Lunghezza d'Onda
C21-C36
Lunghezza d'Onda Remota
C45-C60
Interfaccia di Linea
LC/UPC (Simplex)
Capacità
800G
Distanza della Fibra
0-80km
Budget di Potenza
≤23dB
(con Amplificatori Ottici BA+PA)
Tipi di Fibra
G.652
Consumo di Potenza
350W
Alimentatori AC Sostituibili a Caldo
2 (Ridondanza 1+1)
Ventole Sostituibili a Caldo
3 (Ridondanza 2+1), Da davanti a dietro
Tipo di Gestione
WEB
Gestione In-Band
In-band Optical Layer OSC Channel
Umidità
5%~95%, Nessuna Condensa
Dimensioni (AxLxP)
1,73"x17,56"x18,90" (44x446x480mm)
Temperatura di Funzionamento
-40 a 45°C (-40 a 113°F)
Temperatura di Stoccaggio
-40 a 80°C (-40 a 176°F)
Nota: Il DCP920-D08PB deve essere accoppiato con il DCP920-D08PA.
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
8 Segnali PAM4 su un Singolo SMF per Ottimizzare la Rete

Dotato di transceiver PAM4 QSFP28, DCP920-D08PB è un prodotto ideale per la terminazione di servizi 100G in modo efficiente dal punto di vista dei costi. Inoltre, la soluzione a fibra singola consente di risparmiare efficacemente le risorse in fibra.

Soluzione a Singola Fibra All-In-One ed Economica

Composto da un Mux, un TDCM, un DCM, un VOA, un EDFA, un R/B e un DCP Sites, richiede meno spazio e meno patch rispetto alle tradizionali unità separate e può essere configurato in base alle esigenze della fibra.

Configurazione Automatica, Approvvigionamento Zero Touch
Porta la semplicità del plug and play alla rete DCI DWDM. L'installazione e l'aggiunta di nuove connessioni possono essere effettuate in pochi minuti anche da personale con una conoscenza di base della rete ottica.
Regolazione Automatica della Potenza Ottica
Impostazione della Compensazione Automatica della Dispersione
Adatto per la Trasmissione 0-80km

DCP920-D08PB è un'open line system DWDM completo e ad alta affidabilità per applicazioni a lunga distanza. Fornisce tutto il grooming ottico necessario per trasmissioni fino a 800G.

Canali
8
8
4
4
40
Lunghezza d'Onda
C21-C36
C45-C60
C23/24/29/30/33/34/35/36
C45/46/47/48/55/56/59/60
Spaziatura tra i Canali
100GHz (0,8nm)
Interfaccia del Cliente
QSFP28
QSFP28
QSFP28
QSFP28
LC/UPC (Duplex)
Interfaccia di Linea
LC/UPC (Simpex)
LC/UPC (Simpex)
LC/UPC (Simpex)
LC/UPC (Simpex)
LC/UPC (Duplex)
Capacità
800G
800G
400G
400G
2.0T
Numeri di 100G PAM4 Integrati
8
8
4
4
Switch con Supporto per PAM4
Non Richiesto
Non Richiesto
Non Richiesto
Non Richiesto
Richiesto
Budget di Potenza
≤23dB
≤23dB
≤23dB
≤23dB
≤22dB
Consumo di Potenza
350W
350W
350W
350W
100W
Tipo di Gestione
WEB
WEB
WEB
WEB
WEB
Temperatura di Funzionamento
-40 a 45°C (-40 a 113°F)
-40 a 45°C (-40 a 113°F)
-40 a 45°C (-40 a 113°F)
-40 a 45°C (-40 a 113°F)
0 a 45°C (32 a 113°F)
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (3)Application (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente