FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR

Italia

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda UMC-1SC1T-MM.
Questa immagine riguarda UMC-1SC1T-MM.
Questa immagine riguarda UMC-1SC1T-MM.
Questa immagine riguarda UMC-1SC1T-MM.
Questa immagine riguarda UMC-1SC1T-MM.
Questa immagine riguarda UMC-1SC1T-MM.
Questa immagine riguarda UMC-1SC1T-MM.
Questa immagine riguarda UMC-1SC1T-MM.
Questa immagine riguarda UMC-1SC1T-MM.
Questa immagine riguarda UMC-1SC1T-MM.

1x 10/100/1000Base-T a 1x 1000Base-X Multimodale SC 850nm 220/550m Convertitore di Media Gigabit Ethernet Non Gestito, Standard Plug Europeo

#101465
#101465

MM SC / 0°C a 50°C Auto-MDI/MDIX / Plug-and-play

67,00 € (Excl. IVA)
FS P/N: UMC-1SC1T-MM
81,74 € (Incl. IVA)
FS P/N: UMC-1SC1T-MM
585 Venduti
10 Recensioni
5 Domande
56 In Magazzino DE, Riceverai entro il 10 mag., 2024
Vedi altre disponibilità di magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Supporto di Test
Garanzia entro 2 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Specifiche
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Q&A
Recensioni
Risorse

1x 10/100/1000Base-T RJ45 a 1x 1000Base-X Multimodale SC Convertitore di Media Gigabit Ethernet Non Gestito

Il Convertitore di Media Ethernet Gigabit Non Gestito estende la distanza di comunicazione con elevate prestazioni di trasmissione dati tramite cavo in fibra ottica multimodale da 50/125μm o 62,5/125μm. Può costruire la soluzione di rete ISP FTTH o FTTC per ISP e FTTB, o per l'ambiente di rete di piccoli uffici di aziende.

Specifications
Tipo di Porta
1x 10/100/1000Base-T RJ45
1x 1000Base-X SC
Standard e Protocolli
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x
Tipo di Cavo (Fibra)
Multimodale 50/125µm, 62.5/125µm
Tipo di Cavo (Rame)
Cat5/5e/6
Consumo di Energia
4.6W
DIP Switch
LFP
Velocità
Coppia ritorta-10/100Mbps per half/full duplex
1000Mbps per full duplex
Fibra Ottica-100Mbps/1000Mbps per full duplex
Telaio Jumbo
9K
MTBF (ore)
>50,000 Ore
Dimensioni (Hx Wx D)
1.02''x 2.76''x 3.82'' (26x70x97mm)
Installazione
Standalone
Potenza d'Ingresso
5V DC, 2A max
Temperatura d'Esercizio
0°C a 50°C
Temperatura di Conservazione
-10°C a 70°C
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.

Caratteristiche

Allungamento delle distanze delle connessioni in rete

Il convertitore multimediale trasforma un collegamento Ethernet in rame in un collegamento in fibra, fornendo un percorso economico per estendere la distanza di una rete esistente o la distanza tra due dispositivi.

Convertitore Multimediale Ethernet Gigabit Non Gestito 1x RJ45 a 1x SC

Conforme ai protocolli standard IEEE 802.3/802.3u/802.3z/802.3ab

Supporta il meccanismo di memorizza & inoltra, e la modalità terminale OAM TS-1000 e IEEE 802.3ah

Supporta la funzione LFP (collegamento passante guasto) abilitata tramite switch DIP

1000Base-X SC Porta

Compatibile con i cavi patch in fibra ottica multimodale SC 50/125μm o 62,5/125μm

10/100/1000Base-T RJ45 Porta

La negoziazione automatica e la porta RJ45 MDI/MDI-X automatica supportano i cavi in rame cat5/5e/6

Funzione collegamento passante guasto (Link Fault Pass Through-LFP)

LFP significa che l'errore di collegamento su un lato (lato locale) del convertitore multimediale verrà passato a quello sull'altro lato (lato remoto). La funzione LFP può immediatamente allarmare gli amministratori di rete sul problema del collegamento multimediale e fornire una soluzione efficiente per, che può ridurre al minimo la perdita causata dal problema di collegamento.

Specifiche

1x 10/100/1000Base-T RJ45 a 1x 1000Base-X Multimodale SC Convertitore di Media Gigabit Ethernet Non Gestito

Il Convertitore di Media Ethernet Gigabit Non Gestito estende la distanza di comunicazione con elevate prestazioni di trasmissione dati tramite cavo in fibra ottica multimodale da 50/125μm o 62,5/125μm. Può costruire la soluzione di rete ISP FTTH o FTTC per ISP e FTTB, o per l'ambiente di rete di piccoli uffici di aziende.

Specifications
Tipo di Porta
1x 10/100/1000Base-T RJ45
1x 1000Base-X SC
Standard e Protocolli
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x
Tipo di Cavo (Fibra)
Multimodale 50/125µm, 62.5/125µm
Tipo di Cavo (Rame)
Cat5/5e/6
Consumo di Energia
4.6W
DIP Switch
LFP
Velocità
Coppia ritorta-10/100Mbps per half/full duplex
1000Mbps per full duplex
Fibra Ottica-100Mbps/1000Mbps per full duplex
Telaio Jumbo
9K
MTBF (ore)
>50,000 Ore
Dimensioni (Hx Wx D)
1.02''x 2.76''x 3.82'' (26x70x97mm)
Installazione
Standalone
Potenza d'Ingresso
5V DC, 2A max
Temperatura d'Esercizio
0°C a 50°C
Temperatura di Conservazione
-10°C a 70°C
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche
Allungamento delle distanze delle connessioni in rete

Il convertitore multimediale trasforma un collegamento Ethernet in rame in un collegamento in fibra, fornendo un percorso economico per estendere la distanza di una rete esistente o la distanza tra due dispositivi.

Convertitore Multimediale Ethernet Gigabit Non Gestito 1x RJ45 a 1x SC

Conforme ai protocolli standard IEEE 802.3/802.3u/802.3z/802.3ab

Supporta il meccanismo di memorizza & inoltra, e la modalità terminale OAM TS-1000 e IEEE 802.3ah

Supporta la funzione LFP (collegamento passante guasto) abilitata tramite switch DIP

1000Base-X SC Porta

Compatibile con i cavi patch in fibra ottica multimodale SC 50/125μm o 62,5/125μm

10/100/1000Base-T RJ45 Porta

La negoziazione automatica e la porta RJ45 MDI/MDI-X automatica supportano i cavi in rame cat5/5e/6

Funzione collegamento passante guasto (Link Fault Pass Through-LFP)

LFP significa che l'errore di collegamento su un lato (lato locale) del convertitore multimediale verrà passato a quello sull'altro lato (lato remoto). La funzione LFP può immediatamente allarmare gli amministratori di rete sul problema del collegamento multimediale e fornire una soluzione efficiente per, che può ridurre al minimo la perdita causata dal problema di collegamento.

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

67,00 € (Excl. IVA)

81,74 € (Incl. IVA)

56 In Magazzino DE