SFP28 ricetrasmettitore fornisce un throughput di 25GBase-ER fino a 40km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1310nm tramite un connettore LC duplex. Fornisce l'opzione di connettività Ethernet 25GBASE per 25G Ethernet, telecomunicazioni e data center, adatto sia per installazione esterni che interni. È completamente conforme agli standard SFP28 MSA, CPRI e eCPRI.
Clicca per aprire la vista espansa
Personalizzato 25GBASE-ER SFP28 1310nm 40km Industriale DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico per 5G Wireless
25GBASE-ER SFP28 Modulo Ricetrasmettitore Ottico per Data Center e Telecomunicazioni (SMF, 1310nm, 40km, LC, Industrial, DOM)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Videos
25GBASE-ER SFP28 Modulo Ricetrasmettitore Ottico per Data Center e Telecomunicazioni (SMF, 1310nm, 40km, LC, Industrial, DOM)
SFP28 ricetrasmettitore fornisce un throughput di 25GBase-ER fino a 40km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1310nm tramite un connettore LC duplex. Fornisce l'opzione di connettività Ethernet 25GBASE per 25G Ethernet, telecomunicazioni e data center, adatto sia per installazione esterni che interni. È completamente conforme agli standard SFP28 MSA, CPRI e eCPRI.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
279,00 € (Excl. IVA)
340,38 € (Incl. IVA)