Come dispositivo ottico passivo, il cavo di prova dell'attenuatore FS è usato principalmente per il test di trasmissione del modulo a lunga distanza. Inserire le due estremità del cavo nel modulo per il test dell'autociclo per evitare che il modulo venga danneggiato a causa di una potenza eccessiva.
![Cavo di Prova a Fibra Ottica Monomodale OS2 1m (3ft) LC a LC UPC con Attenuatore di 10 dB Questa immagine riguarda AT-SM-LCU-1M-TC.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/fs1942hpbj4p20190906173550.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Cavo di Prova a Fibra Ottica Monomodale OS2 1m (3ft) LC a LC UPC con Attenuatore di 10 dB Questa immagine riguarda AT-SM-LCU-1M-TC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs191d7864on20190906173550.jpg)
![Cavo di Prova a Fibra Ottica Monomodale OS2 1m (3ft) LC a LC UPC con Attenuatore di 10 dB Questa immagine riguarda AT-SM-LCU-1M-TC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs190t4rwk0b20190906173626.jpg)
![Cavo di Prova a Fibra Ottica Monomodale OS2 1m (3ft) LC a LC UPC con Attenuatore di 10 dB Questa immagine riguarda AT-SM-LCU-1M-TC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs198mwel58f20190906173659.jpg)
![Cavo di Prova a Fibra Ottica Monomodale OS2 1m (3ft) LC a LC UPC con Attenuatore di 10 dB Questa immagine riguarda AT-SM-LCU-1M-TC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs19b61xinyl20190906174137.jpg)
![Cavo di Prova a Fibra Ottica Monomodale OS2 1m (3ft) LC a LC UPC con Attenuatore di 10 dB Questa immagine riguarda AT-SM-LCU-1M-TC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs19wh19m7fy20190906174157.jpg)
![Cavo di Prova a Fibra Ottica Monomodale OS2 1m (3ft) LC a LC UPC con Attenuatore di 10 dB Questa immagine riguarda AT-SM-LCU-1M-TC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs195wnzgw7o20190906174216.jpg)
Cavo di Prova a Fibra Ottica Monomodale OS2 1m (3ft) LC a LC UPC con Attenuatore di 10 dB
#88057
#88057
21,96 € (Incl. IVA)
FS P/N: AT-SM-LCU-1M-TC
635 Venduti
11 Recensioni
13 Domande
61 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 14 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
1m (3ft) LC a LC UPC Simplex OS2 Cavo di Prova a Fibra Ottica Monomodale con Attenuatore 10dB
Specifiche
Connettore a Fibra
LC/UPC
Lunghezza del Cavo
1m
Modalità di Trasferimento
Monomodale
Attenuazione
10dB
Accuratezza dell'Attenuazione
±10%dB
Rivestimento del Cavo
PVC
Perdita di Ritorno
≥45dB
Intervallo di Temperatura Operativa
-25 a 70°C (-13 a 158°F)
Intervallo di Temperatura di Conservazione
-40 a 85°C (-40~185°F)
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (13)Domanda senza risposta (1)Customization (3)Product Recommendation (3)Application (1)Length (1)Matching Product (1)Specification (1)Test Report (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
11
0
0
0
0
M***s
Australia
May 01, 2022
Great customer service follow up and fast delivery.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0H***d
Venezuela
January 05, 2022
Lightweight and portable. It is just right for my long-distance module transmission tests.
Acquisto verificato
Utile 25
Commento 0V***r
United States
September 14, 2019
Packaging, delivery, and price are all good.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente