Point d'Accès sans Fil
Découvrez le réseau sans fil rapide, sécurisé et facile à gérer.
Dynamisez votre Entreprise avec un Wi-Fi Simple et Intelligent
Avec un portefeuille de comptes fournisseurs haute performance qui couvre toutes sortes de budgets, d’exigences de performances ou de scénarios de déploiement.
Efficacité à Grande Vitesse
Avec un portefeuille de comptes fournisseurs haute performance qui couvre toutes sortes de budgets, d’exigences de performances ou de scénarios de déploiement.
Fonctionnement Flexible du Réseau
Permettez aux utilisateurs de choisir entre les modes Airware géré dans le cloud, géré par le contrôleur et autonome, ce qui permet d’optimiser l’expérience utilisateur et de rationaliser la gestion.
Amélioration de la Sécurité du Réseau
Grâce à une sécurité d’entreprise avancée, WPA3 fournit une technologie de cryptage avancée et une protection robuste pour les points d’accès Wi-Fi ouverts non sécurisés, garantissant ainsi la sécurité des données et la confidentialité des utilisateurs de votre réseau.
Produits Populaires
Découvrez notre gamme complète de Points d’Accès Wi-Fi 6/6E de qualité professionnelle. Déployable dans presque tous les environnements.
Ponit d'Accès Intérieur
Découvrez une couverture Wi-Fi 6E ultra haute densité avec des vitesses allant jusqu'à 7775 Mbps. Les points d'accès intérieurs desservent efficacement plusieurs clients et types de trafic, assurant une connectivité transparente pour les invités dans les bureaux, les écoles ou les espaces publics.
En savoir plus
Ponit d'Accès Extérieur
Avec des boîtiers étanches IP68 et résistants à la poussière, ces points d'accès excellent dans les conditions extrêmes de Wi-Fi en extérieur, offrant une portée étendue, une haute densité et une connectivité fiable dans les parcs, les stades et les campus.
En savoir plus
Point d’Accès à la Plaque Murale
Doté d'un design élégant, le point d'accès mural s'intègre parfaitement à l'esthétique des chambres d'hôtel et des bureaux, tout en permettant une configuration facile et une couverture efficace. Les utilisateurs peuvent profiter d'un réseau Wi-Fi privé qui délivre des signaux puissants.
En savoir plus
Comment Fonctionnent les Réseaux sans Fil ?
Découvrez les appareils dont vous aurez besoin pour configurer votre propre réseau sans fil.
Contrôleur sans Fil
La console réseau unifiée gère les points d'accès, assure un trafic haute performance et un routage des données, tout en garantissant la sécurité et l'intégrité des sessions nécessaires pour le roaming mobile.
Switch PoE
Les commutateurs PoE sont conçus pour répondre aux divers besoins d'alimentation de vos appareils, optimiser la distribution de l'énergie pour améliorer l'efficacité, et garantir les performances et la stabilité du réseau.
Point d'Accès
Les points d'accès Wi-Fi permettent aux appareils dotés de capacités sans fil de se connecter à un réseau câblé. Grâce à une installation simple, les points d'accès établissent des réseaux locaux sans fil robustes, assurant une connectivité continue.
Plateforme de Gestion de Réseau
Plateforme de Gestion Cloud
Une plateforme de gestion cloud pour une surveillance efficace de la sécurité et une gestion centralisée du réseau campus améliore l'efficacité des opérations et de la maintenance et réduit les coûts de main-d'œuvre informatique de chaque succursale.
En savoir plus
Solutions pour Chaque Organisation
Bénéficiez d’une couverture complète des réseaux sans fil à haut débit pour répondre aux besoins réseau de diverses entreprises et améliorer l’efficacité des bureaux. En savoir plus
Études de Cas
La Solution sans Fil de FS est le Moteur de la Transformation Numérique d’Australian Mall
Le Réseau à Large Bande Passante de FS Aide les Entreprises Internet à Améliorer leurs Performances
La Solution FS Wi-Fi 6 Optimise l’Expérience du Réseau sans Fil dans les Zones Pittoresques
Ressources
Documentation Technqiue
Service et Support
FAQ