Caméras de la Série Lite
Des détails nets de jour comme de nuit
Les images Super-HD jusqu'à 5MP offrent d'excellentes vidéos de surveillance tout au long de la journée.
Aucune crainte des intempéries
IP67, résistance à la poussière et à l'eau, fonctionne sans problème sous la pluie et la neige.
Alertes de mouvement intelligentes
Tous les mouvements peuvent être détectés et des notifications instantanées sont envoyées en cas de détection d'intrusion.
Caméras de la Série Pro
Résolution Ultra HD 4K
Avec une résolution maximale de 8MP (4K), la caméra peut capturer davantage de détails, offrant des vidéos plus nettes et une représentation réaliste des couleurs.
Des images en couleur 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
Obtenez une image claire et colorée même lorsqu'il fait sombre, grâce à une portée de vision nocturne d'au moins 30m/98ft.
Prévention intelligente des intrusions
Réduit les fausses alarmes causées par les feuilles, les oiseaux, la lumière, etc., et effectue une mise au point précise sur les personnes et les véhicules.
Caméras de la Série Ultra
Capture tous les angles et tous les détails
La caméra fisheye IPC701-12M-F capture des vidéos ultra HD de 12MP et offre une couverture panoramique de 360° sans angle mort.
Pan/Tilt et zoom optique 38X
La caméra PTZ IPC738-4M-P peut suivre une cible sur de vastes zones et se concentrer sur les objets distants et les mouvements subtils.
Détecte les anomalies de température
Les caméras à double spectre avec détection de la température du corps humain permettent une double vérification des problèmes et améliorent l'efficacité.
Sécurité et Simplicité d'Utilisation
Quelles que soient vos besoins, vous trouverez une caméra de sécurité FS qui répondra à vos exigences. Les séries de produits Lite/Pro/Ultra sont disponibles pour répondre à tous vos besoins en matière de sécurité selon différents types de scénarios.
Excellente Qualité Vidéo
Vous permet d'obtenir des vidéos de surveillance d'excellente qualité tout au long de la journée grâce à la technologie WDR, au DNR 2D/3D, à la technologie IR intelligente et bien plus encore.
ONVIF Garantit la Compatibilité
Mettez en place un réseau stable et polyvalent, sans avoir à vérifier une longue liste de compatibilité.
Gestion Flexible de la Sécurité
La visualisation, la gestion et l'enregistrement s'effectuent via un navigateur web, un VMS ou une application mobile.
Différents Types de Caméras
-
Série Lite
Avec d'excellentes performances à un prix abordable, les caméras de la série Lite sont les plus populaires pour les applications d'entrée de gamme, telles que les résidences et petites entreprises.
-
Série Pro
Dotées d'une prévention intelligente des intrusions, les caméras de la série Pro fournissent des images en couleur 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des détails précis pour les installations de taille moyenne telles que les PME et les campus.
-
Série Ultra
Les produits de la série ultra sont dotés d'une excellente technologie ultra-intelligente pour offrir une expérience utilisateur supérieure. Ces produits sont destinés aux grandes entreprises et aux installations de grande envergure.
Série Lite
Avec d'excellentes performances à un prix abordable, les caméras de la série Lite sont les plus populaires pour les applications d'entrée de gamme, telles que les résidences et petites entreprises.
Série Pro
Dotées d'une prévention intelligente des intrusions, les caméras de la série Pro fournissent des images en couleur 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des détails précis pour les installations de taille moyenne telles que les PME et les campus.
Série Ultra
Les produits de la série ultra sont dotés d'une excellente technologie ultra-intelligente pour offrir une expérience utilisateur supérieure. Ces produits sont destinés aux grandes entreprises et aux installations de grande envergure.
Caractéristiques
Scénarios
-
Points Forts
1. La vidéo haute définition de 12MP permet de saisir plus de détails.
2. Les technologies d'améliorations intelligentes de l'image (WDR/3D DNR) permettent d'obtenir des images plus nettes et plus fluides.
3. La fonction de recherche intelligente permet de retrouver rapidement les séquences concernées.
4. La plateforme de gestion vidéo unifie la gestion des dispositifs frontaux et affiche les images en temps réel.
5. La caméra prend en charge la fonction d'alarme à déclenchement multiple.
6. Le personnel à distance peut synchroniser les informations d'alarme par SMS, courrier électronique et plateforme de gestion.
Solution Connexe
Satisfaction du Client
Système de Vidéosurveillance FS Contribue à la Sécurisation du Campus Universitaire
FS Contribue au Succès Opérationnel des Magasins de Détail Grâce à son Système de Vidéosurveillance
Surveillance Intelligente pour une Industrie Minière Efficace et Sûre
Système de Vidéosurveillance FS Contribue à la Sécurisation du Campus Universitaire
FS Contribue au Succès Opérationnel des Magasins de Détail Grâce à son Système de Vidéosurveillance
Surveillance Intelligente pour une Industrie Minière Efficace et Sûre
Ressources
- Fiches Techniques
- Manuel d'Utilisation des Caméras Réseau
- Guide de Démarrage Rapide IPC201-2M-B
- Fiche Technique IPC701-12M-F
- Centre d'Information
- Combien de Types de Caméras de Sécurité Existe-t-il sur le Marché ?
- WDR (Wide Dynamic Range) dans les Caméras IP
- Vidéosurveillance des Centres de Données : Incontournable pour la Sécurité
- Service et Assistance
- FAQ (FOIRE AUX QUESTIONS)
- Centre de Ressources
- Garantie des Produits