Qu'est-ce qu'un Pare-feu de Nouvelle Génération ?
Les pare-feu ont toujours été un élément essentiel de la sécurité des réseaux. Cependant, les pare-feu traditionnels ne constituent plus une protection adéquate contre les logiciels malveillants de plus en plus avancés d'aujourd'hui. Un pare-feu de nouvelle génération (NGFW) est un dispositif de sécurité réseau qui offre des capacités supérieures à celles d'un pare-feu traditionnel. Alors qu'un pare-feu traditionnel assure généralement l'inspection du trafic réseau entrant et sortant, un pare-feu de nouvelle génération comprend des fonctions supplémentaires telles que la détection et contrôle des applications, la prévention intégrée des intrusions et le renseignement sur les menaces fourni par l'informatique en nuage.
IPS, Antivirus, QoS, Filtrage d'URL, Détection et Prévention Complètes des Menaces L2-L7 Processeur
Multi-cœur Haute Performance à Architecture Universelle pour les Environnements Réseau Exigeants
Technologie de Détection et d'Analyse des Anomalies du Trafic Réseau pour Renforcer la Sécurité du Réseau
Identifie et Contrôle les Applications et l'Accès des Utilisateurs tout en Prévenant les Menaces à la Périphérie
Pourquoi FS Next-Generation Firewall ?
Les pare-feu de nouvelle génération de FS offrent une sécurité et une mise en réseau simplifiées.
Prévention Avancée des Menaces
Intègre des systèmes de détection et de prévention des intrusions (IDS/IPS), d'identification et de contrôle des applications et de protection contre les logiciels malveillants, garantissant une protection contre un large éventail d'attaques réseau et d'activités malveillantes.
Gestion Simplifiée
L'interface de gestion Web unifie la surveillance et la protection des appareils, des utilisateurs et des applications à partir d'une plateforme centrale.
Visibilité Complète du Réseau
En intégrant les technologies NAT, SSL Decryption et DPI, la visibilité et le contrôle du trafic crypté et des environnements applicatifs peuvent être rétablis.
Solutions
Points Forts
Protection Efficace des Sorties
Permet la configuration d'ACL basées sur des règles pour autoriser ou refuser un trafic spécifique, garantissant que seuls les utilisateurs ou les systèmes autorisés peuvent accéder aux informations sensibles. Cette solution utilise l'inspection approfondie des paquets pour identifier et bloquer le trafic provenant d'applications ou de services spécifiques, empêchant ainsi tout accès non autorisé au réseau de l'entreprise.
Isolation Renforcée de la Sécurité
La segmentation du réseau d'entreprise en zones logiquement indépendantes permet de restreindre la propagation des attaques, minimisant ainsi la portée de l'impact des menaces internes.
Haute Stabilité
Prise en charge du déploiement simultané des architectures de haute disponibilité AA (active-active) et AP (active-passive), améliorant ainsi la redondance du réseau. Des algorithmes d'équilibrage des charges sont utilisés pour améliorer l'efficacité du système et l'allocation des ressources.
Logiciels et Services de Sécurité FS
Des services de sécurité et d'assistance performants renforcent les solutions FS NGFW.
Licence Logicielle
Le support de garantie du matériel, la bibliothèque de reconnaissance des applications, les mises à jour logicielles, les améliorations des performances et de la sécurité, ainsi qu'une gamme élargie d'options de protection et de gestion du réseau sont fournis pour améliorer la solution NGFW.
Service d'Abonnement
Incluant le service IPS, l'antivirus, la qualité de service, le filtrage d'URL et le renseignement sur les menaces, ce service équipe le pare-feu des dernières fonctionnalités de sécurité afin d'améliorer les capacités de défense globales et les performances du réseau du pare-feu.
Études de Cas
Questions ?
Nous sommes là pour vous aider.- Obtenez des conseils d'experts commerciaux en 12 heures.
- Chattez en LigneChattez avec nous maintenant pour une réponse rapide.