Plate-forme de Grande Capacité Conçue pour les Transmissions à Longue Distance
Répond rapidement aux demandes croissantes des utilisateurs finaux avec une connectivité à la demande, et permet l'évolution vers une capacité de commutation TB pour une commutation efficace des longueurs d'onde 400G dans des configurations flexibles et modulaires.
- Maximise l'Efficacité du RéseauPrend en charge jusqu'à 400G par longueur d'onde pour offrir une portée optique optimisée en termes de coûts dans les applications métropolitaines et longue distance, et permet une augmentation rapide de la capacité à mesure que le trafic du cloud se développe.
- Connectivité Évolutive dans un Boîtier CompactFournit des térabits de capacité de ligne DWDM dans un facteur de forme réduit avec une consommation d'énergie à la pointe de l'industrie et une conception modulaire " pay-as-you-grow ".
- Exploitation et Maintenance IntelligentesO&M visuel de la couche de fibre optique, surveillance en ligne de l'OSNR, découverte automatique des alarmes et surveillance des performances, ce qui permet d'obtenir des informations précises sur les pannes en un coup d'œil.
Produits Proposés
- Série NX N406.4T Performance SupérieureUn Ensemble de Fonctionnalités PuissantesGestion des Logiciels SDNPrincipalement utilisé dans les scénarios de transmission à haut débit tels que les réseaux backbone et métropolitains.
- Série M68001.6T Ultra-Haute CapacitéInterfaces AbondantesArchitecture Logicielle OuverteDCI haute capacité pour les réseaux d'entreprise, de campus et de
- Série M6500Performances MaximiséesDébit de Port FlexibleInterface Web IntuitivePrincipalement utilisé dans les secteurs de la finance, gouvernemental et autres industries pour la mise en place de centres de données centralisés.
- Série DCPCoût-EfficacitéFacile à UtiliserSystème de Ligne OuvertePrincipalement utilisé dans les scénarios de transmission à longue distance tels que les réseaux backbone et métropolitains.
Caractéristiques
- NX N40
- Plate-forme 2U pour la transmission DCIPorte MUX/DEMUX/MUXPONDER/EDFA/OLP pour un espace rack minimal afin de réaliser la transmission DCI.
- Gestion par interface WebVérification des données importantes, des alarmes, des rapports grâce à la gestion FCP NX à tout moment sur place ou à distance.
- Transmission à longue distanceAssure une transmission à très longue distance, adaptée aux DCI, aux fournisseurs de nuages, aux fournisseurs de colocation et aux applications à haute capacité.
- M6800-TSP16
- Plate-forme haute capacité de 1.6T en 1UUtilisé dans les réseaux d'entreprise DCI et métropolitains pour économiser de l'espace en rack et pour des applications de haute capacité, fournissant jusqu'à 1.6T dans un châssis 1U.
- Capacité de transmissionAugmente la capacité de transmission, économise l'espace du rack et réduit la consommation de fibre en utilisant un MUX/DEMUX.
- Ventilateurs intelligents et alimentationsLes ventilateurs intelligents 2+1 assurent un refroidissement et une réduction de puissance supérieurs. Les doubles alimentations 1+1 peuvent être retirées ou remplacées sans temps d'arrêt.
- M6500-TMXP5
- Multiplexage hybride multidébitPrise en charge de la combinaison modulable de services 10G, 40G et 100G en mode d'exploitation, réunissant différents protocoles et débits sur une seule liaison montante de 200G.
- Gestion WEBVérifiez les données importantes, les alarmes, les rapports via une gestion sur interface WEB à tout moment sur place ou à distance.
- Transmission à longue distanceFournit des solutions haut de gamme de qualité opérateur capables de desservir des réseaux Ethernet, d'entreprise et DCI allant jusqu'à 200 Gb.
- DCP910-D40M
- Solution tout-en-un et rentableNécessite moins d'espace et de raccordements que les unités séparées traditionnelles et peut être configuré à votre fibre selon vos besoins.
- Configuration automatiséeApporte la simplicité du plug-and-play aux réseaux DWDM DCI. L'installation et l'ajout de nouvelles connexions sont effectuées en quelques minutes.
- Idéal pour une transmission de 80kmEmploie des émetteurs-récepteurs 100G PAM4 et met en place un système de ligne ouverte sans contact, adapté à l'interconnexion de centres de données et à l'agrégation métropolitaine.
Scénarios
![](https://resource.fs.com/mall/generalImg/20230228115435qn9qlb.jpg)
Points Forts
- Une conception d'architecture de réseau minimaliste est adoptée pour réduire les nœuds de transmission et les délais du système.
- Le châssis unique est entièrement équipé d'une transmission haute capacité de 6.4T.
- Sur la base de la structure de gestion du logiciel SDN, les dispositifs peuvent être "plug-and-play", et le déploiement et l'ajustement du réseau peuvent être effectués en quelques minutes.
Ressources
- Service et Assistance