Quelle que soit la taille de la salle de conférence, vous avez besoin de caméras et de dispositifs audio de haute qualité. Un partage de contenu qui rend la collaboration possible, quel que soit l'endroit où se trouve votre équipe.
Des salles de conférence différentes ont des besoins différents, qu'il s'agisse d'une salle plus grande qui exige des caméras de suivi intelligentes et plusieurs microphones, ou de salles de collaboration qui ont juste besoin d'un partage sans fil et d'un tableau blanc. Les solutions de salle de réunion de FS sont adaptées à vos besoins.
- Cadrage Automatique et Suivi des InterlocuteursLe FC570S-4K peut cadrer automatiquement les visages ou suivre le locuteur sans besoin de pilote ou de logiciel, et chaque détail peut être capturé.
- Duplex IntégralLes microphones de bureau et de vidéoconférence tout-en-un sont équipés de capteurs et de haut-parleurs, permettant la transmission simultanée des deux côtés de la conversation.
- Blocage du BruitL'algorithme IA éliminent les bruits ambiants et augmentent automatiquement le volume des interlocuteurs afin que tout le monde soit entendu, offrant ainsi une expérience de collaboration vocale optimale.
Articles | Modèles | Résolution | HFOV | Points Forts | Spécifications |
---|---|---|---|---|---|
Caméras de Conférence | FC530 | 1080P | 108° | Technologie de Correction de Faible Luminosité Technologie WDR | 2 Microphones |
FC530-4K | 4K | 120° | Encadrement Automatique | ||
Articles | Modèles | Spécifications | Points Forts | ||
Haut-parleurs | SP640 | 1 Haut-parleur 4 Microphones | La Batterie a une Autonomie de 24h et Peut Recharger Votre Smartphone |