OTN 10G avec Accès Multiport et Multiservice
Répond aux exigences de performance des réseaux d'accès et d'agrégation avec des optiques enfichables réglables et des plateformes DWDM résistantes aux environnements difficiles.
Protection de Réseau à Haute Fiabilité
La sauvegarde redondante des ressources de transmission permet de protéger les équipements de transmission, les liaisons, les canaux, etc. contre les défaillances, ce qui permet d'obtenir une huate fiabilité du réseau.
Capacité Complète d'Accès aux Services
Le port prend en charge l'adaptation du débit et peut être accédé de manière flexible à de multiples signaux, tels que E1, STM-1/4/16/64, OC-3/12/48/192, FE/GE, FC1/2/4/8G, etc.
Coût Total de Possession Réduit
Des coûts d'exploitation réduits, une faible consommation d'énergie et une gestion du trafic efficace, ainsi qu'une architecture simple, modulaire et évolutive.