La Supervision des Bars Garantit les Opérations Quotidiennes
La solution FS a pour but d'aider les bars à résoudre les difficultés liées à la gestion de la sécurité, de l'argent, etc., en tirant parti de la surveillance visuelle pour améliorer l'efficacité de la supervision, renforcer les capacités de gestion opérationnelle, réduire les litiges, prévenir les vols, réduire les coûts d'exploitation et garantir les opérations quotidiennes dans le bar.
Cette solution adopte des caméras étoilées pour surveiller le bar dans un environnement à faible luminosité, et utilise un NVR pour réaliser le déploiement, la gestion et le stockage vidéo unifiés de toutes les caméras, et déployer la prévention des intrusions autour du bar. FS s'engage à fournir aux exploitants de bars des solutions de surveillance sûres, fiables et pratiques.
Explorez les Architectures de Solutions Complètes
Produits en Vedette
- Caméras IP
- Appareils de Réseau
Explorez les meilleures solutions pour votre entreprise
Advantages
Détection Intelligente
La détection intelligente du comportement, axée sur le corps humain, filtre les fausses alarmes pour une surveillance précise.
Des alertes instantanées par e-mail peuvent être reçues en cas de mouvement, ce qui permet de répondre rapidement aux problèmes de sécurité.
Gestion Efficace
Recherche intelligente VCA pour trouver et lire rapidement et facilement les clips par date, type d'événement et tags. Lecture à des vitesses variables pour un visionnage rapide des clips.
Le VMS et les applications mobiles sont disponibles pour la surveillance à distance.
Réduction du Budget
Avec une alimentation PoE/DC en option, les caméras peuvent être facilement déployées pour être alimentées et accéder à Internet, ce qui simplifie la connexion.
Un seul bouton pour configurer le NVR. L'assistant d'installation permet de terminer la configuration en 2 minutes.