FMU Series DWDM Mux Demux est généralement utilisé pour la transmission longue distance où les longueurs d'onde sont étroitement regroupées sur la bande C, 4 à 96 canaux DWDM avec une grille de 50GHz (0.4nm) ou 100GHz (0.8nm). Il est transparent par rapport au protocole et convient à des applications telles que 10/1G Ethernet, SDH/SONET, 16/8/4/2/1G Fiber Channel, FTTx et CATV.
![Personnalisation de Mux Demux DWDM Seule Fibre, Côté B Cette image concerne DWDM-SFB.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/70852.main.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Personnalisation de Mux Demux DWDM Seule Fibre, Côté B Cette image concerne DWDM-SFB.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/70852.main.jpg)
![Personnalisation de Mux Demux DWDM Seule Fibre, Côté B Cette image concerne DWDM-SFB.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/70852.B.jpg)
![Personnalisation de Mux Demux DWDM Seule Fibre, Côté B Cette image concerne DWDM-SFB.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/70852.C.jpg)
Personnalisation de Mux Demux DWDM Seule Fibre, Côté B
#70852
#70852
340,78 € TTC
FS P/N: DWDM-SFB
736 Vendus
14 Commentaires
5 Questions
Canaux :
4 Canaux
Coté -B RX :
C45,C46,C47,C48
Coté -B TX :
C21,C22,C23,C24
Connecteur :
LC/UPC
Boîtier :
Module Plug-in FMU
Service Spécial :
Précommande, Expédié avant 4 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Conception de Solution
Garantie de 1 An
Démultiplexeur DWDM à fibre simple personnalisé, côté B, TFF
Spécifications
Nombre de Canal
4/8/16/20
Grille UIT
C15-C62
Espacement de Canal
100GHz (0.8nm)
Bande Passante de Canal
± 0.11nm
Largeur de Bande Passante du Port 1310nm
1260nm ~ 1360nm
Technologie
TFF (Filtre à Couche Mince) (4ch, 8ch)
AAWG (Gaussien) (16ch, 20ch)
AAWG (Gaussien) (16ch, 20ch)
Température de Fonctionnement
-40°C ~ +85°C (-40 ~ 185°F) (TFF)
-5°C ~ +65°C (23 ~ 149°F) (AWG)
-5°C ~ +65°C (23 ~ 149°F) (AWG)
Température de Stockage
-40°C ~ +85°C
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Caractéristiques
Canaux et Longueurs d'Onde en Option pour Solutions DWDM
Des canaux et longueurs d'onde différents se traduisent par une largeur de bande et une capacité différentes. Vous pouvez choisir les canaux et les longueurs d'onde en fonction de votre capacité de transmission et de votre future expansion.
Canaux : 4-20CH
Canal de Grille : C15-C62/CH15-CH62
Quatre Types de Boîtiers Répondent aux Différentes Exigences d'Installation
Le Module Plug-in FMU doit être installé dans un Châssis FMU, tandis que le Montage en Rack 2U/1U peut être monté directement sur un rack. Le module en ABS permet des économies d'espace considérables.
Ports Multifonctions Optionnels pour la Surveillance et l'Augmentation de la Capacité
Vous pouvez choisir le port de surveillance pour contrôler les niveaux de puissance des canaux et le port d'expansion pour augmenter la capacité. Le port 1310nm ou 1550nm permet également d'augmenter la capacité du réseau.
Port de Contrôle
Connexion avec un wattmètre ou OPD pour un dépannage facile
Port 1310nm
Autoriser l'ajout du trafic 1310nm existant, tel que BiDi 1/10/25G
Port d'Expansion
Utilisé pour la connexion vers un autre Mux avec des canaux différents pour l'expansion du système
Quatre Connecteurs Prennent en Charge des Installations Personnalisées
Les Modules Mux/Demux à Montage en Rack 1U/2U et FMU peuvent être personnalisés avec des connecteurs LC et SC, tandis que les modules Mux/Demux à embout ABS peuvent être équipés de connecteurs LC, SC, ST et FC.
Les connecteurs LC/SC/ST/FC sont disponibles pour répondre à différents besoins.
UPC pour le transport des signaux numériques. APC pour le transport de signaux vidéo RF et FTTx.
Solution Personnalisée Adaptée à Vos Besoins
Augmentation de la Capacité du Réseau
Jusqu'à 96 canaux DWDM peuvent être connectés simultanément sur un réseau de fibre noire
Conception du Réseau et Optimisation
Inclut une nomenclature (BOM) pour répondre aux besoins futurs du réseau
Support pour la Mise en Place et la Configuration
Comprend la mise en place, le test et la configuration de l'ensemble du réseau
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (5)Insertion Loss (3)CWDM vs DWDM (1)Matching Transceivers (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
14
0
0
0
0
S***h
United States
25/08/2022
There are two 1G links, that's fully capable of running 10G over it if there was a purpose to do so. Super efficient, this has been a fantastic product. Absolutely would do this exact same scenario again running two 1G or two 10G LACP connections over a DWDM single fiber system.
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)P***n
United States
02/12/2019
I planned to deploy a 10G DWDM link with passive devices. According to my needs, I made a product list for this link on my own but didn’t know if they were right. So I consulted my account manager to confirm. They helped me revise my solution and pointed out the problem of that original solution. Their advice was very professional and constructive, which helped me avoid unnecessary trouble and additional cost.
Achat Vérifié
Utile (18)
Commentaire (0)A***e
Colombia
30/11/2019
I had a 17km link. I want to apply your 8-channel DWDM MUX on Site A, and using the same MUX on Site B. However, I was not sure about the attenuation, and I was afraid that this would damage our transceivers as I have other links. Then I consulted with the Account Manager, she advised me to deploy #50117 on Site A and #50116 on Site B, and helped me to calculate the expected attenuation. You do have a professional team that solves our problems effectively.
Achat Vérifié
Utile (22)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation