FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne DWDM-SFA.
Cette image concerne DWDM-SFA.
Cette image concerne DWDM-SFA.
Cette image concerne DWDM-SFA.
Cette image concerne DWDM-SFA.
Cette image concerne DWDM-SFA.

Personnalisation de Mux Demux DWDM Seule Fibre, Côté A

#70412
#70412

1310nm&Ports d'Extension et de Surveillance ITU-T

340,78 € TTC
FS P/N: DWDM-SFA
1K Vendus
14 Commentaires
5 Questions
Boîtier :
Module Plug-in FMU
Canaux :
4 Canaux
Coté -A RX :
C21,C22,C23,C24
Coté -A TX :
C45,C46,C47,C48
Connecteur :
LC/UPC
Service Spécial :
Précommande, Expédié avant 4 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Consultation de Produit et de Projet
Conception de Solution
Garantie de 1 An

Mux Demux DWDM à fibre unique, côté A, TFF

Le Mux Demux DWDM de la série FMU est généralement utilisé pour la transmission longue distance où les longueurs d'onde sont étroitement regroupées sur la bande C, 4 à 96 canaux DWDM avec une grille de 50GHz (0.4nm) ou 100GHz (0.8nm). Il est transparent par rapport au protocole et convient à des applications telles que 10/1G Ethernet, SDH/SONET, 16/8/4/2/1G Fiber Channel, FTTx et CATV.

Spécifications
Nombre de Canal
4/8/16/20
Grille UIT
C15-C62
Espacement de Canal
100GHz (0.8nm)
Bande Passante de Canal
± 0.11nm
Technologie
TFF (Filtre à Couche Mince) (4ch, 8ch)
AAWG (Gaussien) (16ch, 20ch)
Température de Stockage
-40°C ~ +85°C
Température de Fonctionnement (TFF)
-40°C ~ +85°C (-40 ~ 185°F)
Température de Fonctionnement (AWG)
-5°C ~ +65°C (23 ~ 149°F)
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Caractéristiques
Canaux et Longueurs d'Onde Personnalisés pour les Solutions DWDM
Le Démultiplexeur DWDM personnalisé offre de 4 à 96 canaux DWDM avec une grille de 50GHz (0.4nm) ou de 100GHz (0.8nm). Vous pouvez décider en fonction de vos solutions DWDM.
Canaux : 4-20CH
Canal de Grille : C15-C62
Types de Boîtiers Personnalisés pour Différentes Exigences d'Installation

Trois options de boîtier répondent aux différents besoins d'installation

FMU Plug-in Mux pour le Châssis FMU, 1U Rack Mount pour le montage en rack, et ABS Pigtailed Mux avec une capacité d'économie d'espace.

Ports Multifonctions Personnalisés pour la Surveillance et l'Augmentation de la Capacité

Vous avez la liberté de choisir un port de surveillance pour contrôler la puissance du canal et un port d'expansion ou un port 1310nm pour augmenter la capacité.

Port de Contrôle

Connexion avec le wattmètre ou OPD pour assurer un dépannage facile

Port 1310nm

Permet l'ajout du trafic existant à 1310nm via des émetteurs-récepteurs fonctionnant à 1310nm

Port d'Extension

Utilisé pour connecter un autre Mux avec des canaux différents pour étendre le système

Quatre Connecteurs Permettent des Installations sur Mesure
Les Modules Mux/Demux à Montage en Rack 1U et FMU Plug-in peuvent être personnalisés avec des connecteurs LC et SC, tandis que les Modules Mux/Demux ABS Pigtailed peuvent être équipés de connecteurs LC, SC, ST et FC.
Les connecteurs LC/SC/ST/FC sont disponibles pour répondre à différents besoins.
UPC pour le transport des signaux numériques. APC pour le transport de signaux vidéo RF et FTTx.
Une Solution Personnalisée Adaptée à vos Besoins
Augmentation de la Capacité du Réseau
Jusqu'à 96 canaux DWDM à connecter simultanément sur un réseau de fibre noire
Comprend une nomenclature (BOM) pour répondre aux exigences du réseau à l'épreuve du temps
Soutien à la Segmentation et à la Configuration
Comprend la mise en place, le test et la configuration de l'ensemble du réseau
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (5)CWDM vs DWDM (1)Housing (1)Product Comparison (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
    5.0
    5 étoiles
    4 étoiles
    3 étoiles
    2 étoiles
    1 étoile
    14
    0
    0
    0
    0

    S***h

    United States

    25/08/2022
    5.0
    There are two 1G links, that's fully capable of running 10G over it if there was a purpose to do so. Super efficient, this has been a fantastic product. Absolutely would do this exact same scenario again running two 1G or two 10G LACP connections over a DWDM single fiber system.
    Achat Vérifié
    Utile (2)
    Commentaire (0)

    P***n

    United States

    02/12/2019
    5.0
    I planned to deploy a 10G DWDM link with passive devices. According to my needs, I made a product list for this link on my own but didn’t know if they were right. So I consulted my account manager to confirm. They helped me revise my solution and pointed out the problem of that original solution. Their advice was very professional and constructive, which helped me avoid unnecessary trouble and additional cost.
    Achat Vérifié
    Utile (18)
    Commentaire (0)

    A***e

    Colombia

    30/11/2019
    5.0
    I had a 17km link. I want to apply your 8-channel DWDM MUX on Site A, and using the same MUX on Site B. However, I was not sure about the attenuation, and I was afraid that this would damage our transceivers as I have other links. Then I consulted with the Account Manager, she advised me to deploy #50117 on Site A and #50116 on Site B, and helped me to calculate the expected attenuation. You do have a professional team that solves our problems effectively.
    Achat Vérifié
    Utile (22)
    Commentaire (0)
    Voir tous les commentaires
    Ressources
    Votre Historique de Navigation