Le Arista Compatible Câble à Attache Directe QSFP56 200G vers 2x QSFP56 100G compatible Arista fonctionne sur cuivre passif, ce qui ne nécessite aucune alimentation supplémentaire pour assurer une connectivité de qualité. Ce câble est conforme aux normes IEEE 802.3cd, SFF-8665, QSFP56 MSA. Il permet de connecter un port 200G QSFP56 à une extrémité et deux ports 100G QSFP56 à l'autre extrémité. Il convient aux interconnexions rentables à courte distance dans la salle d'équipement des opérateurs de télécommunications ou des centres de données, etc.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
1m (3ft) Arista Compatible Câble Breakout à Attache Directe Passif en Cuivre QSFP56 200G vers 2x QSFP56 100G
#207323
#207323
96,00 € TTC
FS P/N: QSFP-200G-2QPC01
0 Vendu
3 Commentaires
0 Question
Précommande, Expédié avant 09 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Demande de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Arista Compatible Câble Breakout à Attache Directe QSFP56 200G vers 2x QSFP56 100G (1 mètre, Passif, QSFP56 vers 2 QSFP56, 30AWG)
Spécifications
Numéro de Référence
Q56-2Q56PC01
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP56 vers 2 QSFP56
Débit de Données Max.
200Gbps
Média
en cuivre
Type de Câble
Twinax Passif
Longueur de Câble
1m (3ft)
Fil AWG
30AWG
Rayon de Courbure Min.
26mm
Consommation d'Énergie
≤ 0.5W
Matériau de Gaine
PVC (OFNR)
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocols
IEEE 802.3cd, SFF-8665, QSFP56 MSA
Garantie
5 Ans
Centre de Test
Centre de Test
Optical Transceivers Testing En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Consommation d'Énergie Faible pour la Réduction d'Énergie
L'attache directe en cuivre convient aux connexions très courtes et offre une solution économique d'établir une connexion 200-Gigabit entre les ports QSFP56-200G à l'intérieur des racks et entre racks adjacents.
<0.5W
Consommation d'Énergie Faible
Câble en Cuivre
pour Économiser OPEX
26mm Minimum
Rayon de Courbure qui Facilite les Opérations de Câblage
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
3
0
0
0
0
P***a
Bolivia
04/08/2022
The packaging is good and the dacs are really good quality so I am extremely happy with the purchase. I already installed everything and 200gbe is just fabulous. I'll definitely select fs.com as my first choice for network gears now. I would also like to thank you personally to help me sort out the cables so I was able to get then in two days.
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)1***8
33021
21/07/2022
My equipment vendor, Ubiquity currently only seems to supply 0.5m DAC cables which aren't long enough for anything other than directly adjacent switches. You were able to supply custom length DAC cables and as far as I can see they work flawlessly and as if they were made by the original vendor. Thank you for the product range, I will keep FS in mind when I need to look to solve issues.
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)C***s
United States
18/07/2022
SFP+ DAC has arrived. I'm waiting on a second server to arrive (hopefully Monday), will be able to test it then. The original DAC's works perfectly BTW.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation