Le Arista Compatible Câble à Attache Directe Actif en Cuivre QSFP56 200G vers 2x QSFP56 100G est une alternative rapide et économique à la fibre optique dans les applications 200Gb/s. Ce câble est entièrement conforme aux normes SFF-8665 QSFP56 MSA.
Il fournit une connectivité entre les unités de système avec un port 200G QSFP56 à une extrémité et deux ports 100G QSFP56 à l'autre extrémité et convient aux interconnexions à courte portée dans la salle d'équipement des opérateurs de télécommunications ou des centres de données, etc.om
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
3m (10ft) Arista Compatible Câble Breakout à Attache Directe Actif en Cuivre QSFP56 200G vers 2x QSFP56 100G
#207315
#207315
240,00 € TTC
FS P/N: QSFP-200G-2QAC03
0 Vendu
3 Commentaires
0 Question
1 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 13 juin, 2024
14 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 27 juin, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Demande de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Arista Compatible Câble Breakout à Attache Directe QSFP56 200G vers 2x QSFP56 100G (3 mètres, Actif, QSFP56 vers 2 QSFP56, 30AWG)
Spécifications
Numéro de Référence
Q-2Q56AC03
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP56 vers 2× QSFP56
Débit de Données Max.
200Gbps
Longueur de Câble
3m (10ft)
Fil AWG
30AWG
Rayon de Courbure Min.
27.5mm
Consommation d'Énergie
≤ 1.5W
Type de Câble
Twinax Actif
Matériau de Gaine
PVC (OFNR)
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocols
IEEE 802.3cd, SFF-8665, QSFP MSA, SFF-8679, SFF-8636
Centre de Test
Centre de Test
Optical Transceivers Testing En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Consommation d'Énergie Faible pour la Réduction d'Énergie
L'attache directe en cuivre convient aux connexions très courtes et offre une solution économique d'établir une connexion 200-Gigabit à l'intérieur des racks et entre racks adjacents.
≤1.5W
Consommation d'Énergie Faible
Câble en Cuivre
pour Économiser OPEX
27.5mm Minimum
Rayon de Courbure qui Facilite les Opérations de Câblage
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
3
0
0
0
0
A***d
United States
20/09/2023
Every Modul & Cable working fine without any error.
Thx so much for the fast delivery, great Products & top communication.
You have a new Customer if i need more Tranceiver or Cables. :)
I'm more than happy.
Thx so much for the fast delivery, great Products & top communication.
You have a new Customer if i need more Tranceiver or Cables. :)
I'm more than happy.
Achat Vérifié
Utile (3)
Commentaire (0)S***r
United States
20/09/2023
They have been installed and ware working great! Thank you for your attention to our order and following up with me.
Achat Vérifié
Utile (4)
Commentaire (0)W***e
United States
31/01/2023
The cables and optics worked great and really saved our network!
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation