Le Câble Breakout à Attache Directe QSFP-DD 400G vers 2x QSFP56 200G est conçu pour répondre aux exigences de haute densité des configurations de connecteurs standard et combo. Les solutions enfichables QSFP-DD permettent une transmission à 400G. Il est entièrement conforme aux normes SFF-8679, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj et IEEE802.3cd.
Les assemblages de câbles QSFP-DD vers 2xQSFP56 sont des solutions d'interconnexion haute performance, à large bande passante et rentables qui prennent en charge les applications 400G standard avec différents débits de données. FS propose actuellement des DAC 400G QSFP-DD vers 2x200G QSFP56 dans des longueurs de 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 et 3 mètres, idéales pour l'IA, le SDN, le ML et le Cloud Computing.
![3m (10ft) Dell Compatible Câble Breakout à Attache Directe Passif en Cuivre QSFP-DD 400G vers 2x QSFP56 200G Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202312211027292inhbi.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![3m (10ft) Dell Compatible Câble Breakout à Attache Directe Passif en Cuivre QSFP-DD 400G vers 2x QSFP56 200G Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202312211027292inhbi.jpg)
![3m (10ft) Dell Compatible Câble Breakout à Attache Directe Passif en Cuivre QSFP-DD 400G vers 2x QSFP56 200G Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231221102729sxbk1r.jpg)
![3m (10ft) Dell Compatible Câble Breakout à Attache Directe Passif en Cuivre QSFP-DD 400G vers 2x QSFP56 200G Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231221102729qzreqk.jpg)
![3m (10ft) Dell Compatible Câble Breakout à Attache Directe Passif en Cuivre QSFP-DD 400G vers 2x QSFP56 200G Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202312211027292j48ki.jpg)
![3m (10ft) Dell Compatible Câble Breakout à Attache Directe Passif en Cuivre QSFP-DD 400G vers 2x QSFP56 200G Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202312211027293oxs41.jpg)
3m (10ft) Dell Compatible Câble Breakout à Attache Directe Passif en Cuivre QSFP-DD 400G vers 2x QSFP56 200G
#207313
#207313
238,80 € TTC
FS P/N: QDD-400G-2QPC03
0 Vendu
4 Commentaires
0 Question
28 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 04 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Dell Compatible Câble Breakout à Attache Directe QSFP-DD 400G vers 2x QSFP56 200G (3mètres, Passif, QSFP-DD vers 2 QSFP56, 28AWG)
Spécifications
Numéro de Référence
Q-2Q56PC03
Nom du Fournisseur
FS
Type de Connecteur
QSFP-DD vers 2 QSFP56
Débit de Données Max.
400Gbps
Média
en cuivre
Type de Câble
Twinax Passif
Longueur de Câble
3m (10ft)
Fil AWG
28AWG
Rayon de Courbure Min.
39.5mm
Consommation d'Énergie
<0.1W
Matériau de Gaine
PVC (OFNR)
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocols
IEEE802.3Bj, By, IEEE802.3CD, SFF-8679, SFF-8636
Garantie
5 Ans
Application
400G Ethernet
Technologie de Modulation
PAM4
Centre de Test
Centre de Test
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220805150936mnkvqr.jpg)
Caractéristiques
Consommation d'Énergie Faible pour la Réduction d'Énergie
L'attache directe en cuivre convient aux connexions très courtes et offre une solution économique d'établir une connexion 400-Gigabit entre les ports QSFP-DD-400G à l'intérieur des racks et entre racks adjacents.
<0.1W
Consommation d'Énergie Faible
Câble en Cuivre
pour Économiser OPEX
39.5mm Minimum
Rayon de Courbure qui Facilite les Opérations de Câblage
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023072115394653z2qh.jpg)
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
P***y
United States
20/09/2023
Shipment & Delivery: On time and packaged securely with no damage to package or items delivered.
Achat Vérifié
Utile (4)
Commentaire (0)D***o
United States
21/06/2020
Bought these cables for upgrading our data center to 400G. Initially, we were worried about whether these cables would work on our Arista switches. They even did a compatibility test on these cables and provided a report for us. These DACs worked and fitted perfectly on our devices. Very stable connection. Five stars!
Achat Vérifié
Utile (11)
Commentaire (0)T***a
United States
16/03/2020
Our new data center planned to upgrade to 400G. For our in-rack links, FS guys recommended the 400G to 2x 200G QSFP56 DAC cables. I did a test when I received them, the TX and RX powers were in spec. And the transmission was stable.
Achat Vérifié
Utile (30)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation