Ce kit comprend 8 caméras de sécurité IP et un NVR, vous permettant d'étendre et de personnaliser votre sécurité en fonction de vos besoins. Les caméras offrent une résolution de 2 MP et garantissent des images de haute qualité 24 heures sur 24 et dans toutes les conditions d'éclairage. De plus, les LED infrarouges permettent une surveillance dans l'obscurité totale jusqu'à 30 m (98 pi). Comprenant une protection contre les intempéries, cette caméra classée IP67 offre une protection contre la pluie, la neige et le soleil, ce qui la rend idéale pour les environnements intérieurs et extérieurs. La technologie de compression Ultra H.265 vous permet d'économiser de l'espace de stockage, ce qui permet des durées d'enregistrement plus longues. Le NVR dispose également d'une technologie plug-and-play pour se connecter rapidement aux caméras sur le même réseau. Chaque composant accepte une alimentation PoE pour faciliter l'installation.
Notice: Si vous souhaitez acheter des caméras/NVR séparément du kit, veuillez cliquer sur "Contactez-nous" dans le coin supérieur droit de la page pour nous contacter.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Kit PoE à 8 Canaux avec 8 Caméras Bullet 2MP, Câbles Réseau et HDD Non Inclus, NVR812-BP-K
Kit Caméra Bullet à 8 Canaux 2MP, NVR812-BP-K
Les caméras sont conçues pour une utilisation intérieure et extérieure. Classés IP67, ils fonctionnent parfaitement sous la pluie, la neige, la pluie et la chaleur.
Doté d'un microphone intégré, vous pouvez écouter ce qui se passe dans la scène. Chaque conversation sera enregistrée pour éviter les implications et préoccupations potentielles.
La caméra n'a besoin que d'un seul câble réseau pour une connexion vidéo, électrique et réseau stable. Moins de câblage, moins de coûts, plus de commodité.
Vous pouvez regarder des images de surveillance sur votre navigateur Web, votre VMS (logiciel de gestion vidéo) et votre application mobile. Visualisez, enregistrez et gérez-le à tout moment et n'importe où dans le monde.