FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne SFPP-PC07.
Cette image concerne SFPP-PC07.
Cette image concerne SFPP-PC07.
Cette image concerne SFPP-PC07.
Cette image concerne SFPP-PC07.
Cette image concerne SFPP-PC07.
Cette image concerne SFPP-PC07.
Cette image concerne SFPP-PC07.
Cette image concerne SFPP-PC07.
Cette image concerne SFPP-PC07.
Cette image concerne SFPP-PC07.
Cette image concerne SFPP-PC07.

7m (23ft) Fortinet Compatible Câble Twinax en Cuivre à Attache Directe SFP+ 10G Passif

#194874
#194874

≤0.1W 30mm 24AWG Twinax

38,40 € TTC
FS P/N: SFPP-PC07
22 Vendus
2.2K Commentaires
1 Question
289 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 17 juin, 2024
20 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 01 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Demande de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Câble Twinax 10G SFP+ DAC Compatible Fortinet (7 mètres, Passif, SFP+ vers SFP+, 24AWG)

Le Câble Twinax en Cuivre à Attache Directe SFP+ 10G Passif est conçu pour un usage en Ethernet 10GBASE. Ce câble est conforme aux normes MSA SFF-8431, IEEE 802.3, et SFP+. Grâce à ces caractéristiques, ce câble cuivre twinax à attache directe, facile à installer, à haut débit et rentable, est parfaitement adapté à la connectivité sur courte distance à l'intérieur d'un rack ou entre des racks adjacents au sein d'un centre de données.

NOTE : FS Box ne prend pas actuellement en charge la modification de la compatibilité H3C et HPE pour les câbles DAC.

Spécifications
Numéro de Référence
SFP-H10GB-CU7M
Nom du Fournisseur
FS
Type de Connecteur
SFP+ vers SFP+
Débit de Données Max.
10Gbps
Rayon de Courbure Min.
30mm
Fil AWG
24AWG
Longueur de Câble
7m (22.97ft)
Matériau de Gaine
PVC (OFNR)
Type de Câble
Twinax Passif
Température
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Consommation d'Énergie Max.
≤ 0.1W
Alimentation Électrique
3.3V
Protocoles
1x InfiniBand QDR, DDR, SDR, 10 Gigabit Ethernet, Fibre Channel
Garantie
5 Ans

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des modules optiques fiables de haute performance.

Centre de Test

Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Consommation d'Énergie Faible pour la Réduction d'Énergie
L'attache directe en cuivre convient aux connexions très courtes et offre une solution économique d'établir une connexion 10-Gigabit entre les ports SFP+ 10G à l'intérieur des racks et entre racks adjacents.
< 0.1w
Consommation d'Énergie Faible
Câble en Cuivre
pour Économiser OPEX
30mm Minimum
Rayon de Courbure qui Facilite les Opérations de Câblage
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Une Connectivité Transparente pour Votre Réseau

FS offre la possibilité de configurer la compatibilité prédéfinie de chaque connecteur du câble DAC en ligne avec FS BOX pour connecter Cisco à Arista, Dell à Juniper, ainsi que tout autre combinaison de configurations.

Questions & Réponses
Posez une question
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
4.8
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
1907
256
61
0
3

N***d

United States

06/06/2024
5.0
Works exactly as expected between my Ubiquiti 16 port switch and Intel X520-DA2.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

H***e

France

02/06/2024
5.0
Produit utilisé avec des cartes Intel X520-DA1/DA2. Fonctionne parfaitement.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

B***g

Netherlands

20/05/2024
5.0
Quick delivery, good quality
Works perfectly with non fs switches and Nics
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Votre Historique de Navigation