FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne SFPP-PC02.
Cette image concerne SFPP-PC02.
Cette image concerne SFPP-PC02.
Cette image concerne SFPP-PC02.
Cette image concerne SFPP-PC02.
Cette image concerne SFPP-PC02.
Cette image concerne SFPP-PC02.
Cette image concerne SFPP-PC02.
Cette image concerne SFPP-PC02.
Cette image concerne SFPP-PC02.
Cette image concerne SFPP-PC02.
Cette image concerne SFPP-PC02.

2m (7ft) Fortinet Compatible Câble Twinax en Cuivre à Attache Directe SFP+ 10G Passif

#194868
#194868

≤0.1W 23mm 30AWG Twinax

16,80 € TTC
FS P/N: SFPP-PC02
354 Vendus
2.2K Commentaires
0 Question
3931 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 14 juin, 2024
192 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 27 juin, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Demande de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Câble Twinax 10G SFP+ DAC Compatible Fortinet (2 mètres, Passif, SFP+ vers SFP+, 30AWG)

Le Câble Twinax en Cuivre à Attache Directe SFP+ 10G Passif est conçu pour un usage en Ethernet 10GBASE. Ce câble est conforme aux normes MSA SFF-8431, IEEE 802.3, et SFP+. Grâce à ces caractéristiques, ce câble cuivre twinax à attache directe, facile à installer, à haut débit et rentable, est parfaitement adapté à la connectivité sur courte distance à l'intérieur d'un rack ou entre des racks adjacents au sein d'un centre de données.

NOTE : FS Box ne prend pas actuellement en charge la modification de la compatibilité H3C et HPE pour les câbles DAC.

Spécifications
Numéro de Référence
SFPP-PC02
Nom du Fournisseur
FS
Type de Connecteur
SFP+ vers SFP+
Débit de Données Max.
10Gbps
Rayon de Courbure Min.
23mm
Fil AWG
30AWG par défaut, 24AWG pour optionnel
Longueur de Câble
2m (6.56ft)
Matériau de Gaine
PVC (OFNR)
Type de Câble
Twinax Passif
Température
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Consommation d'Énergie Max.
≤ 0.1W
Alimentation Électrique
3.3V
Protocoles
1x InfiniBand QDR, DDR, SDR, 10 Gigabit Ethernet, Fibre Channel
Garantie
5 Ans

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des modules optiques fiables de haute performance.

Centre de Test

Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Consommation d'Énergie Faible pour la Réduction d'Énergie
L'attache directe en cuivre convient aux connexions très courtes et offre une solution économique d'établir une connexion 10-Gigabit entre les ports SFP+ 10G à l'intérieur des racks et entre racks adjacents.
< 0.1w
Consommation d'Énergie Faible
Câble en Cuivre
pour Économiser OPEX
23mm Minimum
Rayon de Courbure qui Facilite les Opérations de Câblage
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Une Connectivité Transparente pour Votre Réseau

FS offre la possibilité de configurer la compatibilité prédéfinie de chaque connecteur du câble DAC en ligne avec FS BOX pour connecter Cisco à Arista, Dell à Juniper, ainsi que tout autre combinaison de configurations.

Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
4.8
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
1906
256
61
0
3

H***e

France

02/06/2024
5.0
Produit utilisé avec des cartes Intel X520-DA1/DA2. Fonctionne parfaitement.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

B***g

Netherlands

20/05/2024
5.0
Quick delivery, good quality
Works perfectly with non fs switches and Nics
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

L***s

United States

02/05/2024
5.0
Product works really well.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Votre Historique de Navigation