FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne P-OS-40G-EE.
Cette image concerne P-OS-40G-EE.

Licence Illimitée PicOS® pour Switch 40G, Inclut VXLAN, EVPN, MLAG, OpenFlow (Par Appareil)

#194670
#194670

MLAG VXLAN Ansible ACL LLDP 802.1X VLAN Vocal AAA RADIUS

1.917,60 € TTC
FS P/N: P-OS-40G-EE
3 Vendus
0 Commentaire
7 Questions
En Stock, Arrivée Prévue pour le 07 juin, 2024
Demande de Projet

Licence Perpétuelle PicOS® pour Switch 40G, Par Appareil

Le logiciel PicOS® est le système de réseau ouvert standard de l'industrie pour les réseaux d'entreprise au sein des campus et des centres de données distribués. PicOS® élimine la dépendance d'un fournisseur unique à l'égard de l'infrastructure réseau critique pour offrir un système d'exploitation réseau (NOS) plus résilient, programmable et évolutif à un coût total de possession inférieur.
La licence PicOS® est une licence illimitée par switch comprenant le système d'exploitation Linux Debian, les fonctions de commutation et de routage L2/L3 et OpenFlow 1.4. Il supporte toutes les fonctionnalités telles que MLAG, EVPN-VXLAN, Ansible, ACL, API, LLDP, VLAN Vocal, RADIUS, TACACS+, etc. La Licence est spécifique au switch pour lequel elle est émise et n'est pas valide sur un autre switch, de sorte que la licence n'est pas transférable d'un appareil à l'autre.

Points Forts du Logiciel

Accès Sécurisé et Simplifié pour les Utilisateurs et LoT
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Des Opérations Réseau plus Résilientes et plus Efficaces pour un Coût Total de Possession Réduit
PicOS® offre un système d'exploitation réseau (NOS) plus résilient, programmable et évolutif pour un coût total de possession réduit.
Gain Sécurité Réseau Renforcée
Créez un système de sécurité solide pour la couche d’accès qui suit les principes Zero Trust, en s’intégrant étroitement aux principaux gestionnaires de politiques de contrôle d’accès réseau (NAC).
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (7)Function (2)Product Recommendation (2)Application (1)Compatibility (1)Product Comparison (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Ressources
Votre Historique de Navigation