Le logiciel PicOS® est le système de réseau ouvert standard de l'industrie pour les réseaux d'entreprise au sein des campus et des centres de données distribués. PicOS® élimine la dépendance d'un fournisseur unique à l'égard de l'infrastructure réseau critique pour offrir un système d'exploitation réseau (NOS) plus résilient, programmable et évolutif à un coût total de possession inférieur.
La licence PicOS® est une licence illimitée par switch comprenant le système d'exploitation Linux Debian, les fonctions de commutation et de routage L2/L3 et OpenFlow 1.4. Il supporte toutes les fonctionnalités telles que MLAG, EVPN-VXLAN, Ansible, ACL, API, LLDP, VLAN Vocal, RADIUS, TACACS+, etc. La Licence est spécifique au switch pour lequel elle est émise et n'est pas valide sur un autre switch, de sorte que la licence n'est pas transférable d'un appareil à l'autre.
![Licence Illimitée PicOS® pour Switch 10G, Inclut VXLAN, EVPN, MLAG, OpenFlow (Par Appareil) Cette image concerne P-OS-10G-EE.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20231109161313h5hf9v.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Licence Illimitée PicOS® pour Switch 10G, Inclut VXLAN, EVPN, MLAG, OpenFlow (Par Appareil) Cette image concerne P-OS-10G-EE.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231109161313h5hf9v.jpg)
Licence Illimitée PicOS® pour Switch 10G, Inclut VXLAN, EVPN, MLAG, OpenFlow (Par Appareil)
Licence Perpétuelle PicOS® pour Switch 10G, Par Appareil
Points Forts du Logiciel
Prise en Charge de MLAG,LLDP, Voice VLAN
Prise en Charge des Pipelines de Diffusion, de Monodiffusion et de Multidiffusion
Prise en Charge du Protocole de Redondance de Routeur Virtuel (VRRP)
Prise en Charge de la Double Pile de Protocoles IPv4/IPv6
Prise en Charge de Détection de Transfert Rapide et Autres Mécanismes
Prise en Charge du TOS ou du CoS Basé sur le DSCP
Prise en Charge de EVPN-VXLAN
Prise en Charge des ACL IPv6 Basées sur le Matériel
Prise en Charge du Contrôle de Flux, du PFC et de l'ECN sur les Files d'Attente UC (unicast) et MC (multicast)
Prise en Charge des Outils de Configuration et d'Automatisation Ansible, OpenFlow, NETCONF, etc.
Prise en Charge de DHCP Snooping
Prise en Charge du Contrôleur AmpCon™ pour la Gestion Centralisée du ZTP et de la Configuration
Prise en Charge de la Gestion du Système Protégé par un Utilisateur ou un Mot de Passe
Prise en Charge de SNMP (SNMPv1,v2c,v3), RMON, gRPC/gNMI
Prise en Charge de l'Implémentation Complète de la Norme 802.1X
Prise en Charge du Protocole Secure Shell (SSHv1/v2)
Prise en Charge de L2/L3/L4ACLs, AAA RADIUS, TACACS+ AAA
Prise en Charge de Toute une Série de Fonctionnalités de Sécurité et du Protocole Spanning Tree
Prise en Charge de l’Automatisation des tests avec PicOS-V
S***r
United States
H***k
Australia
G***s
Canada