Grâce à son équipe d'assistance technique professionnelle, FS peut fournir à ses clients une assistance technique rapide par e-mail ou par téléphone, notamment pour l'installation, la configuration ou le fonctionnement de PicOS®, la correction des erreurs, les mises à jour et les mises à niveau des logiciels, ainsi que d'autres services technologiques étendus pour améliorer l'expérience PicOS®. P-OS-1G-EE-S5 s'applique au support de maintenance standard pour switch 1G sur une période de 5 ans.
![Support et Maintenance PicOS® Standard de 5 Ans pour Switch 1G, qui Inclut le Support Technique, les Mises à Jour et les Mises à Niveau du Logiciel, le Support par Email et par Téléphone (Par Appareil) Cette image concerne P-OS-1G-EE-S5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240205102742gfpzpo.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Support et Maintenance PicOS® Standard de 5 Ans pour Switch 1G, qui Inclut le Support Technique, les Mises à Jour et les Mises à Niveau du Logiciel, le Support par Email et par Téléphone (Par Appareil) Cette image concerne P-OS-1G-EE-S5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240205102742gfpzpo.jpg)
Support et Maintenance PicOS® Standard de 5 Ans pour Switch 1G, qui Inclut le Support Technique, les Mises à Jour et les Mises à Niveau du Logiciel, le Support par Email et par Téléphone (Par Appareil)
#194661
#194661
478,80 € TTC
FS P/N: P-OS-1G-EE-S5
10 Vendus
4 Commentaires
2 Questions
Licence et Support PicOS® :
En Stock, Arrivée Prévue pour le 18 juin, 2024
5 Ans de Maintenance et Support PicOS® Standard pour Switch 1G, Par Appareil
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Maintenance et Support PicOS® Standard pour 5 Anss
Au cours de chaque période de maintenance, FS assurera la configuration ou l'exploitation de PicOS®, la correction des erreurs, les mises à jour et les mises à niveau des logiciels, ainsi que d'autres services étendus en matière de technologie de réseau.
Assistance aux clients
Installation, configuration ou fonctionnement de PicOS®
Ressources d'auto-assistance
Ressources documentaires d'auto-assistance
Correction des erreurs
Fournit des corrections d'erreurs par e-mail électronique ou par d'autres moyens
Vidéos
Questions & Réponses
Posez une question
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
4
0
0
0
0
B***h
United States
10/12/2023
PicOS® is my network BFF. It's reliable, fast, and doesn't let me down. It's like having a trusty sidekick that makes sure my network is always on point.
Achat Vérifié
Utile (6)
Commentaire (0)A***n
Australia
04/12/2023
As an IT professional, I highly appreciate the 1 Year PicOS® Standard Maintenance & Support service. Since starting to use the service, the performance of the 1G Switch has been incredibly stable, and software updates and upgrades keep up with the latest industry standards, ensuring the modernization and security of the device.
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)A***e
Viet Nam
25/11/2023
After purchasing the license, you can use the included functional protocols permanently, and it also provides configuration support for PicOS®, which offers a great experience.
Achat Vérifié
Utile (5)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation