FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne P-OS-1G-EE-S1.
Cette image concerne P-OS-1G-EE-S1.

Support et Maintenance PicOS® Standard de 1 An pour Switch 1G, qui Inclut le Support Technique, les Mises à Jour et les Mises à Niveau du Logiciel, le Support par Email et par Téléphone (Par Appareil)

Hot #194649
Hot #194649

Support Technique Mises à Jour et Mises à Niveau du Logiciel Support Téléphonique et par Courrier Électronique

118,80 € TTC
FS P/N: P-OS-1G-EE-S1
4.1K Vendus
4 Commentaires
2 Questions
En Stock, Arrivée Prévue pour le 18 juin, 2024
Consultation de Produit et de Projet

1 An de Maintenance et Support PicOS® Standard pour Switch 1G, Par Appareil

Grâce à son équipe d'assistance technique professionnelle, FS peut fournir à ses clients une assistance technique rapide par e-mail ou par téléphone, notamment pour l'installation, la configuration ou le fonctionnement de PicOS®, la correction des erreurs, les mises à jour et les mises à niveau des logiciels, ainsi que d'autres services technologiques étendus pour améliorer l'expérience PicOS®. P-OS-1G-EE-S1 s'applique au support de maintenance standard pour switch 1G sur une période de 1 an.

Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Maintenance et Support PicOS® Standard pour 1 An
Au cours de chaque période de maintenance, FS assurera la configuration ou l'exploitation de PicOS®, la correction des erreurs, les mises à jour et les mises à niveau des logiciels, ainsi que d'autres services étendus en matière de technologie de réseau.
Assistance aux clients
Installation, configuration ou fonctionnement de PicOS®
Ressources d'auto-assistance
Ressources documentaires d'auto-assistance
Correction des erreurs
Fournit des corrections d'erreurs par e-mail électronique ou par d'autres moyens
Vidéos
Questions & Réponses
Posez une question
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
4
0
0
0
0

B***h

United States

10/12/2023
5.0
PicOS® is my network BFF. It's reliable, fast, and doesn't let me down. It's like having a trusty sidekick that makes sure my network is always on point.
Achat Vérifié
Utile (6)
Commentaire (0)

A***n

Australia

04/12/2023
5.0
As an IT professional, I highly appreciate the 1 Year PicOS® Standard Maintenance & Support service. Since starting to use the service, the performance of the 1G Switch has been incredibly stable, and software updates and upgrades keep up with the latest industry standards, ensuring the modernization and security of the device.
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)

A***e

Viet Nam

25/11/2023
5.0
After purchasing the license, you can use the included functional protocols permanently, and it also provides configuration support for PicOS®, which offers a great experience.
Achat Vérifié
Utile (5)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation