Ce système comprend des caméras de sécurité et un puissant enregistreur vidéo réseau (NVR) à 8 canaux. En plus de la vision nocturne en couleur, ces caméras de sécurité à tourelle comprennent un microphone intégré, ce qui ajoute une toute nouvelle dimension à votre surveillance de sécurité globale. Ces caractéristiques font de ce système une solution de sécurité incroyablement polyvalente et extensible, parfaite pour une grande maison, une petite entreprise, un bureau ou une installation commerciale. Remarque : Si vous souhaitez acheter des caméras/NVR individuellement à partir du kit, veuillez cliquer sur « Contactez-nous » dans le coin supérieur droit de la page pour nous joindre.
![Kit NVR PoE 4K 8 Canaux avec 8 Caméras Réseau à Dôme Intérieures/Extérieures 2MP, Mic Intégré, Vision Nocturne de 131ft, Objectifs Varifocales 2,7-13,5mm, Supporte Jusqu'à 2 Disques Durs 10TB, Disque Dur Préinstallé de 4TB, NVR802-DP-ZK-4T Cette image concerne NVR802-DP-ZK-4T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202309121124286vzjpj.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Kit NVR PoE 4K 8 Canaux avec 8 Caméras Réseau à Dôme Intérieures/Extérieures 2MP, Mic Intégré, Vision Nocturne de 131ft, Objectifs Varifocales 2,7-13,5mm, Supporte Jusqu'à 2 Disques Durs 10TB, Disque Dur Préinstallé de 4TB, NVR802-DP-ZK-4T Cette image concerne NVR802-DP-ZK-4T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202309121124286vzjpj.jpg)
![Kit NVR PoE 4K 8 Canaux avec 8 Caméras Réseau à Dôme Intérieures/Extérieures 2MP, Mic Intégré, Vision Nocturne de 131ft, Objectifs Varifocales 2,7-13,5mm, Supporte Jusqu'à 2 Disques Durs 10TB, Disque Dur Préinstallé de 4TB, NVR802-DP-ZK-4T Cette image concerne NVR802-DP-ZK-4T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230717142505th2qct.jpg)
![Kit NVR PoE 4K 8 Canaux avec 8 Caméras Réseau à Dôme Intérieures/Extérieures 2MP, Mic Intégré, Vision Nocturne de 131ft, Objectifs Varifocales 2,7-13,5mm, Supporte Jusqu'à 2 Disques Durs 10TB, Disque Dur Préinstallé de 4TB, NVR802-DP-ZK-4T Cette image concerne NVR802-DP-ZK-4T.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/129262.C.jpg)
![Kit NVR PoE 4K 8 Canaux avec 8 Caméras Réseau à Dôme Intérieures/Extérieures 2MP, Mic Intégré, Vision Nocturne de 131ft, Objectifs Varifocales 2,7-13,5mm, Supporte Jusqu'à 2 Disques Durs 10TB, Disque Dur Préinstallé de 4TB, NVR802-DP-ZK-4T Cette image concerne NVR802-DP-ZK-4T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202302211809406s4l7j.jpg)
![Kit NVR PoE 4K 8 Canaux avec 8 Caméras Réseau à Dôme Intérieures/Extérieures 2MP, Mic Intégré, Vision Nocturne de 131ft, Objectifs Varifocales 2,7-13,5mm, Supporte Jusqu'à 2 Disques Durs 10TB, Disque Dur Préinstallé de 4TB, NVR802-DP-ZK-4T Cette image concerne NVR802-DP-ZK-4T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230221180940hbjqaa.jpg)
![Kit NVR PoE 4K 8 Canaux avec 8 Caméras Réseau à Dôme Intérieures/Extérieures 2MP, Mic Intégré, Vision Nocturne de 131ft, Objectifs Varifocales 2,7-13,5mm, Supporte Jusqu'à 2 Disques Durs 10TB, Disque Dur Préinstallé de 4TB, NVR802-DP-ZK-4T Cette image concerne NVR802-DP-ZK-4T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230912112454z30s59.jpg)
Kit NVR PoE 4K 8 Canaux avec 8 Caméras Réseau à Dôme Intérieures/Extérieures 2MP, Mic Intégré, Vision Nocturne de 131ft, Objectifs Varifocales 2,7-13,5mm, Supporte Jusqu'à 2 Disques Durs 10TB, Disque Dur Préinstallé de 4TB, NVR802-DP-ZK-4T
NVR802-DP-ZK-4T, Kit NVR PoE 8 Canaux à Dôme Varifocale 2MP
5x3MP@30fps, 8x1080P@30fps
Une polyvalence sans précédent pour créer un écosystème de sécurité parfaitement adapté à votre propriété.
Il peut filtrer les objets en fonction de la détection de mouvement, détecter le mouvement de certains types d'objets dans l'image et déclencher une alarme.
Il permet de réduire considérablement les fausses alarmes causées par les feuilles, les oiseaux, les lumières, etc. et de se concentrer avec précision sur les personnes et les véhicules. Lorsqu'une intrusion est détectée, l'application mobile reçoit des alertes en temps utile.
Présente des images colorées et capture des détails éclatants dans des conditions de faible luminosité et augmente considérablement la probabilité de collecter des preuves valides d'humains, de véhicules et d'événements grâce à une surveillance plus lumineuse.
La caméra n'a besoin que d'un seul câble réseau pour une connexion vidéo, électrique et réseau stable. Moins de câblage, moins de coûts, plus de commodité.
Résolution de Caméra | 2MP | 5MP | 8MP | 2MP | 2MP |
Distance Focale | 2.8mm | 4.0mm | 2.8mm | 2.8 ~ 12mm | 2.7 ~ 13.5mm |
Champ de Visio | 112.9°(H), 59.1°(V), 121.2°(D) | 78.7°(H), 44.9°(V), 89.2°(D) | 112.9°(H), 59.1°(V), 121.2°(D) | 108.05°~ 32.59°(H), 56.81°~ 18.36°(V), 111.91°~36.53°(D) | 121.36°~ 33.51° (H), 58.4°~ 14.9° (V), 139.9°~ 33.4° (D) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB |
Mic Intégré | — | — | — | ||
Portée IR | Jusqu'à 30m (98ft) | Jusqu'à 30m (98ft) | Jusqu'à 30m (98ft) | Jusqu'à 40m (131ft) | Jusqu'à 50m (164ft) |
UMD | — | — | — | — | |
SIP | — | — | — | — | |
PoE Alimenté | |||||
Niveau IP&IK | IP67&IK10 | IP67&IK10 | IP67&IK10 | IP67&IK10 | IP67&IK10 |
Taille de Disque Dur | 2TB | 4TB | — | — | 2TB |