Le câble de raccordement Cat5e est la solution économique pour les applications de centre de données en intérieur, supportant jusqu'à 1000Mb/s et 250MHz dans 75 mètres de câble. Il est entièrement rétrocompatible avec toutes les catégories précédentes. Le conducteur des câbles de raccordement FS cat5e est en cuivre pur nu, avec une conductivité électrique élevée et une faible atténuation de la transmission du signal. Le matériau de la gaine est un nouveau matériau écologique PVC CM, résistant à la flexion, ignifuge et durable.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Câble de Raccordement Réseau Ethernet Cat5e PVC CM Blindé (FTP) Snagless Personnalisé
Câble de Raccordement Réseau Ethernet Cat5e Blindé (FTP) Personnalisé, 26AWG, 1000Base-T
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Câble de Raccordement Réseau Ethernet Cat5e Blindé (FTP) Personnalisé, 26AWG, 1000Base-T
Le câble de raccordement Cat5e est la solution économique pour les applications de centre de données en intérieur, supportant jusqu'à 1000Mb/s et 250MHz dans 75 mètres de câble. Il est entièrement rétrocompatible avec toutes les catégories précédentes. Le conducteur des câbles de raccordement FS cat5e est en cuivre pur nu, avec une conductivité électrique élevée et une faible atténuation de la transmission du signal. Le matériau de la gaine est un nouveau matériau écologique PVC CM, résistant à la flexion, ignifuge et durable.
Centre de Test
Centre de Test
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
3,50 € HT
4,20 € TTC