Les Câbles Optiques Actifs Industriels SFP+ Compatibles Extreme sont des assemblages de fibres à attache directe avec des connecteurs SFP+ et fonctionnent sur des fibres multimodes (MMF). Cet AOC est conforme aux normes SFF-8431 MSA. Il s'agit d'une solution économique par rapport à l'utilisation d'émetteurs-récepteurs optiques discrets et de câbles de raccordement optiques. Elle convient aux connexions 10Gbps à l'intérieur des racks et entre racks adjacents.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
5m (16ft) Extreme Compatible Câble Optique Actif SFP+ 10G Industriel
Extreme Compatible AOC SFP+ 10G Industriel (5 mètres, SFP+ vers SFP+)
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Longueur d'Onde Centrale | 850nm | 850nm |
Rayon de Courbure Minimum | 30mm | 7.5mm |
Type de Transmetteur | VCSEL | VCSEL |
Type de Connecteur | SFP+ vers SFP+ | SFP+ vers SFP+ |
Distance du Câble (Max.) | 1~300m@OM3 MMF | 1~300m@OM3 MMF |
Modulation | NRZ | NRZ |
Taux d'Erreur Binaire | 1E-12 | 1E-15 |
Température de Fonctionnement | -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F) | 0 ~ 70°C (32 ~ 158°F) |
Protocoles | SFF-8431, Ethernet 10GBASE SR, Canal Optique | SFF-8431, Ethernet 10GBASE SR, Canal Optique |
Application | Ethernet 10 Gigabit Industriel | Ethernet 10 Gigabit |
Extreme Compatible AOC SFP+ 10G Industriel (5 mètres, SFP+ vers SFP+)
Les Câbles Optiques Actifs Industriels SFP+ Compatibles Extreme sont des assemblages de fibres à attache directe avec des connecteurs SFP+ et fonctionnent sur des fibres multimodes (MMF). Cet AOC est conforme aux normes SFF-8431 MSA. Il s'agit d'une solution économique par rapport à l'utilisation d'émetteurs-récepteurs optiques discrets et de câbles de raccordement optiques. Elle convient aux connexions 10Gbps à l'intérieur des racks et entre racks adjacents.
Centre de Test
Centre de Test
Longueur d'Onde Centrale | 850nm | 850nm |
Rayon de Courbure Minimum | 30mm | 7.5mm |
Type de Transmetteur | VCSEL | VCSEL |
Type de Connecteur | SFP+ vers SFP+ | SFP+ vers SFP+ |
Distance du Câble (Max.) | 1~300m@OM3 MMF | 1~300m@OM3 MMF |
Modulation | NRZ | NRZ |
Taux d'Erreur Binaire | 1E-12 | 1E-15 |
Température de Fonctionnement | -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F) | 0 ~ 70°C (32 ~ 158°F) |
Protocoles | SFF-8431, Ethernet 10GBASE SR, Canal Optique | SFF-8431, Ethernet 10GBASE SR, Canal Optique |
Application | Ethernet 10 Gigabit Industriel | Ethernet 10 Gigabit |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
75,60 € TTC