NOKIA 3FE62600DA compatible SFP+ transceiver supports up to 10km link lengths over OS2 SMF via an LC simplex connector. Digital diagnostics can also be used through the I2C interface designated by SFF-8472 to allow access to real-time operating parameters. Each BIDI SFP+ transceiver module is individually tested to be used on a series of Cisco switches, routers, servers, network interface cards (NICs) etc.Featuring low power consumption and high speed, this 10G BIDI SFP+ transceiver is ideal for enterprise wiring closets, service provider transport applications, Radio & Baseband Units, etc.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
NOKIA Compatible 10GBASE-BX10-U BiDi SFP+ 1270nm-TX/1330nm-RX 10km Industrial DOM Simplex LC SMF Transceiver Module For 4G Wireless
Hot #187337
Hot #187337
63,60 € TTC
FS P/N: SFP-10G-BX-I
78 Vendus
2 Commentaires
2 Questions
67 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 24 juin, 2024
65 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 05 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
NOKIA 3FE62600DA Compatible Module SFP+ 10GBASE-BX10-UModule(SMF, 1270nm-TX/1330nm-RX, 10km, LC, DOM)
Spécifications
Non SupportéKIA Compatible
3FE62600DA
Non Supportém du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Débit de Données Max.
11.3168Gbps
Longueur d'Onde
1270nm-TX/1330nm-RX
Distance de Transfert Max.
10km
Connecteur
Simplex LC
Média
SMF
Type de Transmetteur
DFB
Receiver Type
PIN
TX Power
-8.2~0.5dBm
Sensibilité du Récepteur
< -14.4dBm
Budget de Puissance Max.
9dB
Surcharge du Récepteur
0.5dBm
Consommation d'Énergie Typique
≤1W
Rapport d'Extinction
>3.5dB
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Industrielle
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Protocoles
IEEE 802.3ae, SFP+ Conforme MSA, CPRI, eCPRI
Garantie
5 Ans
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (2)Matching Product (2)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
2
0
0
0
0
C***e
France
14/06/2023
Affordable price. The packaging was good and it arrived as expected.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)O***e
France
04/06/2023
Arrived quickly and in excellent condition.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation