XProtect Express+ est un logiciel de gestion vidéo (VMS) destiné aux petites entreprises à site unique qui n'ont qu'un besoin modéré de surveillance vidéo en direct. Prenant en charge jusqu'à 48 caméras et pouvant s'intégrer aux opérations existantes, telles que le contrôle d'accès et le comptage de personnes, XProtect Express+ est la solution idéale pour les magasins de détail, les parkings ou les immeubles de bureaux.
Note : Les licences ne sont valables que pour un an, et un abonnement annuel est requis.
![Milestone XProtect Express+ Licence de Base Cette image concerne XProtect Express+.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230517175707d3hp7t.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Milestone XProtect Express+ Licence de Base Cette image concerne XProtect Express+.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230517175707d3hp7t.jpg)
Milestone XProtect Express+ Licence de Base
XProtect Express+, Logiciel de Gestion Vidéo pour les Petites Entreprises
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230505181306zipkr5.jpg)
Fiabilité
tranquillité d'esprit 24/7
Quand vous ne disposez pas de ressources pour visionner la vidéo 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais que vous avez besoin d'être averti si quelque chose nécessite votre attention, XProtect Express+ est la solution.
Évolutif
Software conçu pour aujourd'hui et pour demain
Un modèle de licence simple par appareil vous permet de choisir le nombre de licences d'appareils dont vous avez besoin aujourd'hui, tout en disposant de la liberté d'augmenter facilement le nombre d'appareils à l'avenir.
Protégé
Sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Si plusieurs utilisateurs doivent accéder au système, vous pouvez contrôler efficacement les autorisations d'accès de chaque utilisateur afin de protéger votre système contre les menaces de sécurité internes et externes.
Personnalisable
Notre logiciel. Votre solution
Avec XProtect Express+, vous pouvez personnaliser votre VMS et l'utiliser pour des fonctions autres que la sécurité afin de maximiser votre investissement.
Simplicité d'utilisation
Système avancé, utilisation simple
Bien que simple et intuitif à utiliser, les cartes multicouches et la gestion des alarmes vous donnent une vue d'ensemble complète de votre installation afin que vous soyez toujours au courant de la situation.