L'assemblage de câble compatible Arista Networks est conçu pour répondre aux exigences de haute densité des configurations de connecteurs standard et combo. Les solutions enfichables QSFP-DD permettent une transmission à 400G. Il est entièrement conforme aux normes SFF-8636 et QSFP-DD MSA.
Les assemblages de câble QSFP-DD à 4xQSFP28 sont des solutions d'interconnexion à haute performance, à large bande passante et rentables qui prennent en charge les applications 400G standard avec différents débits de données.
![3m (10ft) Arista Networks Compatible Câble Breakout à Attache Directe en Cuivre Actif QSFP-DD 400G vers 4x QSFP28 100G Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230505154858oxpk73.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![3m (10ft) Arista Networks Compatible Câble Breakout à Attache Directe en Cuivre Actif QSFP-DD 400G vers 4x QSFP28 100G Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230505154858oxpk73.jpg)
![3m (10ft) Arista Networks Compatible Câble Breakout à Attache Directe en Cuivre Actif QSFP-DD 400G vers 4x QSFP28 100G Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/139798.main.jpg)
![3m (10ft) Arista Networks Compatible Câble Breakout à Attache Directe en Cuivre Actif QSFP-DD 400G vers 4x QSFP28 100G Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230505154858uo3g0m.jpg)
![3m (10ft) Arista Networks Compatible Câble Breakout à Attache Directe en Cuivre Actif QSFP-DD 400G vers 4x QSFP28 100G Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230505154858afjty8.jpg)
![3m (10ft) Arista Networks Compatible Câble Breakout à Attache Directe en Cuivre Actif QSFP-DD 400G vers 4x QSFP28 100G Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230505154858bupcn8.jpg)
3m (10ft) Arista Networks Compatible Câble Breakout à Attache Directe en Cuivre Actif QSFP-DD 400G vers 4x QSFP28 100G
#184340
#184340
3.116,40 € TTC
FS P/N: QDD-400G-4Q4xNAC03
3 Vendus
2 Commentaires
2 Questions
Précommande, Expédié avant 22 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Arista Networks Compatible Câble Breakout DAC QSFP-DD 400G vers 4x QSFP28 100G (3 mètres, Actif, QSFP-DD vers 4 QSFP28, 30AWG)
Spécifications
Numéro de Référence
Q-4Q28AC03
Nom du Fournisseur
FS
Type de Connecteur
QSFP-DD vers 4 QSFP28
Débit de Données Max.
400Gbps
Rayon de Courbure Minimum
26.5mm
Fil AWG
30AWG
Longueur de Câble
3m (10ft)
Matériau de Gaine
PVC (OFNR)
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Consommation d'Énergie
≤ 8.5W @QSFP-DD, ≤ 3.5W @QSFP28
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220805151324aztt6n.jpg)
Caractéristiques
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221122105525kawcze.jpg)
Questions & Réponses
Posez une question
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
2
0
0
0
0
P***l
France
29/06/2023
Bought these cables for upgrading our data center to 400G. Initially, we were worried about whether these cables would work on our Arista switches. They even did a compatibility test on these cables and provided a report for us. These DACs worked and fitted perfectly on our devices. Very stable connection. Five stars!
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)N***s
France
13/06/2023
I always have an excellent shopping experience at FS. My account manager always replied to me in a good manner and the package arrived with no signs of damage. Worked perfectly on my switches. Will recommend you to my friends in this field.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation