Le câble breakout optique actif compatible Arista QSFP-DD 200G vers 2x QSFP28 100G fonctionne sur fibre multimode (MMF). Ce câble breakout est conforme aux normes QSFP-DD MSA V5.0, QSFP28 MSA, CMIS V4.0 et SFF-8636. La surveillance de diagnostic numérique intégré (DDM) permet d'accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Il assure la connectivité entre les unités du système avec un connecteur 200GbE d'un côté et deux connecteurs 100GbE séparés de l'autre côté et convient aux applications de centre de données.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
7m (23ft) Arista Networks Compatible Câble Breakout Optique Actif QSFP-DD 200G vers 2x QSFP28 100G
#182148
#182148
471,60 € TTC
FS P/N: QDD-200G-2Q4xNAO07
3 Vendus
2 Commentaires
0 Question
Length :
Précommande, Expédié avant 02 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Arista Compatible Câble AOC QSFP-DD 200G vers 2x QSFP28 100G (7 mètres, QSFP-DD vers QSFP28)
Spécifications
Numéro de Référence
QDD200-2Q28AO07
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP-DD vers 2x QSFP28 100G
Débit de Données Max.
200Gbps
Longueur de Câble
7m (23ft)
Type de Câble
OM3
Longueur d'Onde
850nm
Rayon de Courbure Minimum
30mm
Type de Transmetteur
VSCEL
Type de Récepteur
PIN
Consommation d'Énergie
≤ 4W
Matériau de Gaine
OFNP
CDR (Récupération d'Horloge et de Données)
Non Supporté
Format de Modulation
NRZ
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
QSFP-DD MSA V5.0, QSFP28 MSA, CMIS V4.0, SFF-8636
Centre de Test
Centre de Test
Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
2
0
0
0
0
A***n
France
10/06/2023
I always have an excellent shopping experience at FS. My account manager always replied to me in a good manner and the package arrived with no signs of damage. Worked perfectly on my switches. Will recommend you to my friends in this field.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation