Faciles à installer et à identifier, les rubans polyvalents sont largement utilisés dans les les salles de télécommunication, les logistiques de stockcage, la communication de données, les industries électriques, les bureaux et les maisons, etc. Avec un temps de qualité durable, l'impression est claire et fluide. Les rubans présentent également une excellente résistance à l'abrasion et à la salissure, ce qui permet de réduire les coûts liés à la gestion et aux systèmes d'administration.
![Étiquettes Multi-Usages, 1000 Lbls, (1" x 3") 25,4mm x 76,2mm, Blanc Cette image concerne L100W300LPWH.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230717151801gr4oqd.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Étiquettes Multi-Usages, 1000 Lbls, (1" x 3") 25,4mm x 76,2mm, Blanc Cette image concerne L100W300LPWH.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230717151801gr4oqd.jpg)
![Étiquettes Multi-Usages, 1000 Lbls, (1" x 3") 25,4mm x 76,2mm, Blanc Cette image concerne L100W300LPWH.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230717151801tknwgs.jpg)
![Étiquettes Multi-Usages, 1000 Lbls, (1" x 3") 25,4mm x 76,2mm, Blanc Cette image concerne L100W300LPWH.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230717151801poyrxs.jpg)
![Étiquettes Multi-Usages, 1000 Lbls, (1" x 3") 25,4mm x 76,2mm, Blanc Cette image concerne L100W300LPWH.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230717151801ga8b48.jpg)
![Étiquettes Multi-Usages, 1000 Lbls, (1" x 3") 25,4mm x 76,2mm, Blanc Cette image concerne L100W300LPWH.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202307171518017azvxz.jpg)
Étiquettes Multi-Usages, 1000 Lbls, (1" x 3") 25,4mm x 76,2mm, Blanc
#181888
#181888
58,80 € TTC
FS P/N: L100W300LPWH
10 Vendus
6 Commentaires
0 Question
Label Size :
Models :
Précommande, Expédié avant 19 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Étiquettes Multi-Usages, 1000 Lbls, (1" x 3") 25.4mm x76.2mm, Blanc
Spécifications
Forme
Rectangle
Emballage
1 Rouleau (1000Étiquettes / Rouleau)
Poids
0.41kg
Dimensions (P x L)
1" x 3" (25.4 x 76.2mm)
Matériel
PET
Couleur
Blanc
Température de Fonctionnement
-20°C ~ 60°C (-4 ~ 140℉)
Compatibilité d'Imprimante
Postek Séries TX/I/GX/G/E/Ei/C168/Q8
Compliance
RoHS
Standard
TIA/EIA-606-A
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Conçu pour des Rubans Z201 et de Diverses Imprimantes d'Étiquettes
Le ruban cire/résine s'adapte aux imprimantes d'étiquettes et de Postek Z201 des séries TX/I/GX/G/E/C168/Q8.
Découpé à la Machine
Taille d'Uniforme, Plat et Lisse
Les Étiquettes en Vinyle Autocollantes Prédécoupées
Nettes, Claires et Facilement Identifiables.
Durabilité Longue
Le ruban est résistant à l'eau, à l'huile, aux rayures et aux taches.
Idéal aux Multiples Environnements
L'étiquette convient aux multiples applications telles que la logistique de stockage, les centres de données, les entreprises et à la maison, etc.
Logistique de Stockage
Communication de Données
Bureau
Maison
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
6
0
0
0
0
D***s
Australia
25/08/2023
Delivery was prompt. I can definitely recommend this supplier.
Achat Vérifié
Utile (5)
Commentaire (0)R***l
Belarus
25/08/2023
Delivery was prompt. I can definitely recommend this supplier.
Achat Vérifié
Utile (5)
Commentaire (0)А***в
Russian Federation
25/08/2023
Delivery was prompt. I can definitely recommend this supplier.
Achat Vérifié
Utile (5)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation