Ciena XCVR-S10V31 compatible SFP+ transceiver supports up to 20km link lengths over LC duplex SMF fiber. This transceiver is compliant with SFF-8431, SFF-8432 and IEEE 802.3ae standards. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472. Featuring low power consumption, high speed, this 10G SFP+ transceiver is ideal for data center, enterprise wiring closet, service provider transport application, Radio & Baseband Unit, etc.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Ciena XCVR-S10V31 Compatible 10GBASE-LR SFP+ 1310nm 20km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module
Hot #50248
Hot #50248
32,40 € TTC
FS P/N: SFP-10GLR-31
647 Vendus
0 Commentaire
0 Question
3482 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 24 juin, 2024
2567 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 05 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Ciena XCVR-S10V31 Compatible 10GBASE-LR SFP+ Transceiver Module (SMF, 1310nm, 20km, LC, DOM)
Spécifications
Ciena Compatible
XCVR-S10V31
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Max Data Rate
10.3125Gbps
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Max.
20km
Connecteur
Duplex LC
Optical Components
DFB 1310nm
Média
SMF
DOM
Supporté
Puissance d'Émission
-8.2~0.5dBm
Sensibilité du Récepteur
< -14.40dBm
Core Size
9/125µm
Modulation
NRZ
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
SFP+ MSA Compliant, CPRI, eCPRI
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Connectivité 10G pour les Centres de Données
Doté d'une faible consommation de 1W, d'une haute densité et d'une grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP+ est un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 10G.
Excellence sur Mesure avec le Forfait TO-Can
Doté d'un boîtier TO, l'émetteur-récepteur offre une grande fiabilité, une bonne étanchéité et une bonne dissipation de la chaleur, ce qui le rend idéal pour les applications de télécommunications et de centres de données.
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Test du Spectre Optique
Aucune Perte de Paquets et CRC
Test du Motif Oculaire
Marge du Masque > 20%
Test du Taux d'Erreur Binaire
BER 1E-12
Test de Température
0~70°C
Vidéos
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Ressources
Votre Historique de Navigation