FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne BDL1.
Cette image concerne BDL1.

Le Forfait BDL1 pour les Services d'Abonnement au NSG-5220, y compris le Service IPS, l'Antivirus, la Qualité de Service, le Filtrage d'URL et le Renseignement sur les Menaces, 3 Ans

#179064
#179064

IPS AV Qosv URL TI

4.532,40 € TTC
FS P/N: BDL3-NSG5220
0 Vendu
0 Commentaire
0 Question
En Stock, Arrivée Prévue pour le 18 juin, 2024
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 1 An
Échange sous 90 Jours

Le Forfait BDL1 pour les Services d'Abonnement au NSG-5220, 3 Ans

Le forfait BDL1 pour les services d'abonnement au NSG-5220, y compris le service IPS, l'antivirus, la qualité de service, le filtrage d'URL et le renseignement sur les menaces, équipe le pare-feu avec les dernières fonctions de sécurité. IPS, AV, URL et TI détectent et bloquent les virus, les attaques ou les accès non autorisés, et améliorent la capacité de défense totale du pare-feu

QoS optimise la gestion de la bande passante et améliore les performances du réseau du pare-feu, protégeant ainsi les réseaux contre les logiciels malveillants et les utilisateurs non autorisés.
FS propose des solutions simples et des options d'abonnement. Après l'achat du service d'abonnement, un code d'activation correspondant sera généré et pourra être utilisé après l'activation. Nous proposons des options de forfaits TP de 1/2/3 ans qui peuvent être achetés en fonction de vos besoins.

Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Système Complet de Détection et de Prévention des Menaces
IPS, AV, fournissent la protection la plus avancée en matière de sécurité de réseau
Mises à Jour Dynamiques, Protection Efficace en Temps Réel
Mise à jour automatique de la bibliothèque de reconnaissance afin d'identifier et de bloquer les menaces les plus récentes.
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Votre Historique de Navigation