Generic compatible SFP+ transceiver supports up to 40km link lengths over single-mode fiber (SMF) via an LC duplex connector. This transceiver is compliant with SFF-8431 and SFF-8472 MSA standards. Digital diagnostics functions are available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable for fiber communications application up to 16G.
![Générique C17 Compatible Module SFP+ DWDM 16G Fibre Channel 1563.86nm 40km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne DWC17-16GSFP-40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230210104822e6wzrq.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Générique C17 Compatible Module SFP+ DWDM 16G Fibre Channel 1563.86nm 40km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne DWC17-16GSFP-40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230210104822e6wzrq.jpg)
![Générique C17 Compatible Module SFP+ DWDM 16G Fibre Channel 1563.86nm 40km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne DWC17-16GSFP-40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230210104822gv2s0u.jpg)
![Générique C17 Compatible Module SFP+ DWDM 16G Fibre Channel 1563.86nm 40km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne DWC17-16GSFP-40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230209144511ifoyrt.jpg)
![Générique C17 Compatible Module SFP+ DWDM 16G Fibre Channel 1563.86nm 40km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne DWC17-16GSFP-40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202302101048225etkw6.jpg)
![Générique C17 Compatible Module SFP+ DWDM 16G Fibre Channel 1563.86nm 40km DOM LC Duplex SMF Cette image concerne DWC17-16GSFP-40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230209144511xyhcc6.jpg)
Générique C17 Compatible Module SFP+ DWDM 16G Fibre Channel 1563.86nm 40km DOM LC Duplex SMF
#175997
#175997
490,80 € TTC
FS P/N: DWC17-16GSFP-40
0 Vendu
2 Commentaires
0 Question
Wavelength :
Précommande, Expédié avant 08 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Generic Compatible 16G Fiber Channel DWDM SFP+ Transceiver Module (SMF, 1563.86nm, 40km, LC, DOM)
Spécifications
Numéro de Référence
DWC17-16GSFP-40
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Max Data Rate
14.025Gbps
Longueur d'Onde
1563.86nm
Distance de Transfert Max.
100km
Connecteur
Duplex LC
Média
SMF
Transmitter Type
DWDM EML
Receiver Type
PIN
Puissance d'Émission
0-5dBm
Sensibilité du Récepteur
<-19dBm
Powerbudget
19dB
Receiver Overload
0.5dBm
Power Consumption
≤1.75W
Extinction Ratio
>8.2dB
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
SFF-8431, SFF-8472, IEEE 802.3ae, SFP+ MSA Compliant
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
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
N***t
Martinique
02/06/2023
Amazing Product for Amazing Value.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation