FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne DWC49-16GSFP-40.
Cette image concerne DWC49-16GSFP-40.
Cette image concerne DWC49-16GSFP-40.
Cette image concerne DWC49-16GSFP-40.
Cette image concerne DWC49-16GSFP-40.
Cette image concerne DWC49-16GSFP-40.
Cette image concerne DWC49-16GSFP-40.
Cette image concerne DWC49-16GSFP-40.
Cette image concerne DWC49-16GSFP-40.
Cette image concerne DWC49-16GSFP-40.

Brocade C49 Compatible Module SFP+ DWDM 16G Fibre Channel 1538.19nm 40km DOM LC Duplex SMF

#175984
#175984

≤1.75W Duplex LC SMF

490,80 € TTC
FS P/N: DWC49-16GSFP-40
0 Vendu
2 Commentaires
0 Question
Précommande, Expédié avant 28 juin, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Demande de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Brocade compatible 16G Fiber Channel DWDM SFP+ Transceiver Module (SMF, 1538.19nm, 40km, LC, DOM)

Brocade compatible SFP+ transceiver supports up to 40km link lengths over single-mode fiber (SMF) via an LC duplex connector. This transceiver is compliant with SFF-8431 and SFF-8472 MSA standards. Digital diagnostics functions are available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable for fiber communications application up to 16G.

Spécifications
Numéro de Référence
DWC49-16GSFP-40
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Max Data Rate
14.025Gbps
Longueur d'Onde
1538.19nm
Distance de Transfert Max.
100km
Connecteur
Duplex LC 
Média
SMF
Transmitter Type
DWDM EML
Receiver Type
PIN
Puissance d'Émission
0-5dBm
Sensibilité du Récepteur
<-19dBm
Powerbudget
19dB
Receiver Overload
0.5dBm
Power Consumption
≤1.75W
Extinction Ratio
>8.2dB
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
SFF-8431, SFF-8472, IEEE 802.3ae, SFP+ MSA Compliant

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des émetteurs-récepteurs optiques fiables et performants.

Centre de Test

Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
2
0
0
0
0

N***t

Martinique

02/06/2023
5.0
Amazing Product for Amazing Value.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

C***e

France

08/05/2023
5.0
Great product.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation