Brocade compatible SFP+ transceiver supports up to 40km link lengths over single-mode fiber (SMF) via an LC duplex connector. This transceiver is compliant with SFF-8431 and SFF-8472 MSA standards. Digital diagnostics functions are available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable for fiber communications application up to 16G.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Brocade C26 Compatible Module SFP+ DWDM 16G Fibre Channel 1556.55nm 40km DOM LC Duplex SMF
#175961
#175961
490,80 € TTC
FS P/N: DWC26-16GSFP-40
0 Vendu
2 Commentaires
0 Question
Wavelength :
Précommande, Expédié avant 28 juin, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Demande de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Brocade Compatible 16G Fiber Channel DWDM SFP+ Transceiver Module (SMF, 1556.55nm, 40km, LC, DOM)
Spécifications
Numéro de Référence
DWC26-16GSFP-40
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Max Data Rate
14.025Gbps
Longueur d'Onde
1556.55nm
Distance de Transfert Max.
100km
Connecteur
Duplex LC
Média
SMF
Transmitter Type
DWDM EML
Receiver Type
PIN
Puissance d'Émission
0-5dBm
Sensibilité du Récepteur
<-19dBm
Powerbudget
19dB
Receiver Overload
0.5dBm
Power Consumption
≤1.75W
Extinction Ratio
>8.2dB
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
SFF-8431, SFF-8472, IEEE 802.3ae, SFP+ MSA Compliant
Centre de Test
Centre de Test
Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
2
0
0
0
0
N***t
Martinique
02/06/2023
Amazing Product for Amazing Value.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation