La cliveuse à fibre optique Pro'sKit® est de haute précision à faible coût. Compact et ergonomique, précis et durable, le FB-1601 est parfait pour toutes les applications de clivage, de l'épissure sur les connecteurs à la restauration de fibre d'urgence. Le montage de la configuration de cliveuse à fibre optique Pro'sKit® est un montage 3 en 1 pour un câble à fibre unique de 250μm et 900μm ou 3 x 2mm.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Cliveuse à Fibre Optique Pro'sKit® FB-1601
Cliveuse à Fibre Optique Pro'sKit® FB-1601
Caractéristiques
Le FB-1601 est parfait pour toutes les applications de nettoyage, de l'épissure sur les connecteurs à la restauration d'urgence des fibres.
Le fixation de la configuration du nettoyeur de fibre optique Pro'sKit® est une fixation 3 en 1 pour une fibre simple de 250μm et 900μm ou un câble breakout 3 x 2mm.
Revêtement 250μm
Revêtement 900μm
Câble de Dérivation 3 x 2mm
Cliveuse à Fibre Optique Pro'sKit® FB-1601
La cliveuse à fibre optique Pro'sKit® est de haute précision à faible coût. Compact et ergonomique, précis et durable, le FB-1601 est parfait pour toutes les applications de clivage, de l'épissure sur les connecteurs à la restauration de fibre d'urgence. Le montage de la configuration de cliveuse à fibre optique Pro'sKit® est un montage 3 en 1 pour un câble à fibre unique de 250μm et 900μm ou 3 x 2mm.
Le FB-1601 est parfait pour toutes les applications de nettoyage, de l'épissure sur les connecteurs à la restauration d'urgence des fibres.
Le fixation de la configuration du nettoyeur de fibre optique Pro'sKit® est une fixation 3 en 1 pour une fibre simple de 250μm et 900μm ou un câble breakout 3 x 2mm.
Revêtement 250μm
Revêtement 900μm
Câble de Dérivation 3 x 2mm
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
29,00 € HT
34,80 € TTC